(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSK-M-20P
スポンジ研磨シート シートケンマザイ

スポンジ研磨シート TSK-M-20P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
272円
税込単価
299円

【特長】・スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。・柔軟性が高く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポンジ
  • 幅(mm):
    114
  • 長さ(mm):
    140
  • 材質1:
    基材:EVAスポンジ
  • 材質3:
    接着剤:ニトリル系

型番

TSK-M-20P 解除

Loading...

TSK-M-20P の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
仕上がり相当番手(#)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSK-M-20P

4989999437409
829-1376
15.000
砥材:酸化アルミナ
120~180
ミディアム

20個

272( 299円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。
・柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。
・水洗いも可能です。
【用途】
・木工・金属・樹脂などの研磨に。
・塗膜などのはく離に。

カタログ

 

Loading...

TSK-M-20Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジ研磨シートの型番TSK-M-20Pのページです。
型番TSK-M-20Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポンジ研磨シート

スポンジ研磨シート

    マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

    マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

      リコスポンジ (M2702)

      リコスポンジ (M2702)

        フェルトロール

        フェルトロール

          3M 仕上げワイプ

          3M 仕上げワイプ

            スコッチブライト“スーパーがんこ”大判

            スコッチブライト“スーパーがんこ”大判

              レジンダイヤシート

              レジンダイヤシート

                メーカー トラスコ中山 柳瀬 理研コランダム 柳瀬 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 柳瀬
                通常価格 272円 880円 3,876円 3,577円 2,224円 1,139円 6,572円
                通常出荷日 1日目   2日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   30日目  
                商品タイプ スポンジ 研磨布 スポンジ フェルトシート 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン ダイヤシート
                幅(mm) 114 125 75 25 - 140 100
                長さ(mm) 140 195 100 1800 - 250 100
                材質1 基材:EVAスポンジ - - - - - -
                材質3 接着剤:ニトリル系 - - - - - -

                スポンジ研磨シートのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                TSK-F-20P
                TSK-MF-20P
                TSK-SF-20P
                TSK-SMF-20P
                TSK-UF-20P
                TSK-UMF-20P
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 仕上がり相当番手(#) 摘要

                272円

                ( 299円 )
                20個 あり

                1日目

                4989999437416829-137710.000砥材:酸化アルミナ240~400ファイン

                272円

                ( 299円 )
                20個 あり

                1日目

                4989999437447829-13807.000砥材:酸化アルミナ1000~1500マイクロファイン

                272円

                ( 299円 )
                20個 あり

                1日目

                4989999437423829-13789.000砥材:酸化アルミナ500~800スーパーファイン

                316円

                ( 348円 )
                20個 あり

                1日目

                4989999437454829-13817.000砥材:シリコンカーバイト1500~2000スーパーマイクロファイン

                272円

                ( 299円 )
                20個 あり

                1日目

                4989999437430829-13798.000砥材:酸化アルミナ800~1000ウルトラファイン

                281円

                ( 309円 )
                20個 あり

                1日目

                4989999437461829-13827.000砥材:シリコンカーバイト2500~3000ウルトラマイクロファイン

                シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました