(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H/CSRL 600 75 BLU
“フッキットブルー クリーンサンディングシートロール” シートケンマザイ

“フッキットブルー クリーンサンディングシートロール” H/CSRL 600 75 BLU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,031円
税込単価
4,434円

【特長】・セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    研磨紙
  • 幅(mm):
    75
  • 長さ(mm):
    10000
  • 砥粒:
    A

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

H/CSRL 600 75 BLU 解除

Loading...

H/CSRL 600 75 BLU の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
基材
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H/CSRL 600 75 BLU

600
紙(Cwt)
4549395684823
854-9912
340.000

1個

4,031( 4,434円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
・独特な規則的パターンにデザインされた穴が、研磨カスの排出性を高めて目詰まりを低減させるため、切削性、研磨持続性に優れています。
・縦と横に切れ目加工をしており、手で任意のサイズにカットできるため、様々なサイズに合わせることが可能です。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

H/CSRL 600 75 BLUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”の型番H/CSRL 600 75 BLUのページです。
型番H/CSRL 600 75 BLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

“フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

    フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ

    フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ

      フレックスクロス

      フレックスクロス

        スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

        スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

          アルタシート

          アルタシート

            スティキット リフィールロール

            スティキット リフィールロール

              ノートン ベアテックス不織布ハンドパッド

              ノートン ベアテックス不織布ハンドパッド

                “アストラマジックロール”

                “アストラマジックロール”

                  研磨布 228mm×280mm

                  研磨布 228mm×280mm

                    耐水ペーパー

                    耐水ペーパー

                      空研研磨紙(AHAC-SDS)

                      空研研磨紙(AHAC-SDS)

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン コバックス スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ スリーエムジャパン サンゴバン トラスコ中山 理研コランダム ノリタケコーテッドアブレーシブ 日本研紙
                        通常価格 4,031円 5,179円 12,564円 777円 12,192円 599円 2,640円 5,200円 204円 65円 7,076円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~  
                        商品タイプ 研磨紙 研磨紙 研磨布 不織布/ナイロン ダイヤシート 研磨紙 不織布/ナイロン 研磨布 研磨布 耐水ペーパー 空研ぎペーパー
                        幅(mm) 75 75 228 - 100 - 150 75 228 228 230
                        長さ(mm) 10000 - 280 - 100 - 230 15000 280 280 280
                        砥粒 A 酸化アルミニウム / キュービトロン C A D - - A A C A

                        “フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        H/CSRL 120 75 BLU-PACK
                        H/CSRL 180 75 BLU-PACK
                        H/CSRL 240 75 BLU-PACK
                        H/CSRL 320 75 BLU-PACK
                        H/CSRL 400 75 BLU-PACK
                        H/CSRL 600 75 BLU-PACK
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        粒度(#) 基材 JANコード トラスココード 重量
                        (g)

                        4,058円

                        ( 4,464円 )
                        4個 -

                        1日目

                        120紙(Cwt)4549395684779854-9907510.000

                        4,058円

                        ( 4,464円 )
                        4個 -

                        1日目

                        180紙(Cwt)4549395684786854-9908430.000

                        4,058円

                        ( 4,464円 )
                        4個 -

                        1日目

                        240紙(Cwt)4549395684793854-9909380.000

                        4,058円

                        ( 4,464円 )
                        4個 -

                        1日目

                        320紙(Cwt)4549395684809854-9910350.000

                        4,058円

                        ( 4,464円 )
                        4個 -

                        1日目

                        400紙(Cwt)4549395684816854-9911340.000

                        4,031円

                        ( 4,434円 )
                        4個 -

                        1日目

                        600紙(Cwt)4549395684823854-9912340.000

                        シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました