(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H/RL 120 75 BLU
フッキット ブルー サンディングロール シートケンマザイ

フッキット ブルー サンディングロール H/RL 120 75 BLU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,733円
税込単価
6,306円

【特長】・切削性・耐久性に優れています【材質】・基材:紙(Ewt)・砥材:キュ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

H/RL 120 75 BLU 解除

Loading...

H/RL 120 75 BLU の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥粒
基材
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H/RL 120 75 BLU

120
A / キュービトロン
紙(Cwt)
4549395691012
854-9921
670

1個

5,733( 6,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性・耐久性に優れています
【材質】
・基材:紙(Ewt)
・砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

H/RL 120 75 BLUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッキット ブルー サンディングロールの型番H/RL 120 75 BLUのページです。
型番H/RL 120 75 BLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッキット ブルー サンディングロール

フッキット ブルー サンディングロール

    マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HRタイプ

    マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HRタイプ

      ベルスター 布ロールAGJ-R 75mm巾 P1200

      ベルスター 布ロールAGJ-R 75mm巾 P1200

        “フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

        “フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

          200mmx6m/#320 マルチソフト

          200mmx6m/#320 マルチソフト

            200mmx6m/#600 マルチソフト

            200mmx6m/#600 マルチソフト

              フェルトロール

              フェルトロール

                スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

                スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

                  メーカー スリーエムジャパン 三共理化学 ベルスター研磨材工業 スリーエムジャパン エスコ エスコ 柳瀬 スリーエムジャパン
                  通常価格 5,301円 5,014円 10,135円 4,031円 8,570円 8,570円 3,577円 2,946円
                  通常出荷日 1日目~   2日目~   7日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 研磨紙 研磨紙 研磨布 研磨紙 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン フェルトシート 不織布/ナイロン
                  形状 ロール形状 ロール形状 ロール形状 - - - - -
                  幅(mm) 75 75 - 75 - - 25 150
                  長さ(mm) 15000 15000 36500 10000 - - 1800 230
                  - - - - - - -

                  フッキット ブルー サンディングロールのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  自動車板金塗装
                  評価 5.0満足度:5.02020/02/21
                  自動車鈑金塗装のパテ研磨作業に使用しておりますが研磨力、研磨持続性はともに大変良好です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  H-RL-40-75-BLU
                  H/RL 180 75 BLU
                  H/RL 240 75 BLU
                  H/RL 320 75 BLU
                  H/RL 400 75 BLU
                  H/RL 80 75 BLU
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  粒度(#) 砥粒 基材 JANコード トラスココード 重量
                  (g)

                  7,535円

                  ( 8,289円 )
                  1個 -

                  19日目

                  40キュービトロン / 酸化アルミニウム紙(Ewt)4549395691050104-55881200

                  5,515円

                  ( 6,067円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  180キュービトロン / A紙(Cwt)4549395691029854-9922550

                  5,301円

                  ( 5,831円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  240A紙(Cwt)4549395691036854-9923480

                  5,301円

                  ( 5,831円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  320A紙(Cwt)4549395691043854-9924460

                  5,301円

                  ( 5,831円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  400A紙(Cwt)4549395691067854-9925440

                  5,950円

                  ( 6,545円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  80キュービトロン / A紙(Ewt)4549395691081854-9920850

                  シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました