(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KOMAKI 100
3M(TM)“スティキット(TM)フィニッシングロール”(小巻き) シートケンマザイ

3M(TM)“スティキット(TM)フィニッシングロール”(小巻き) KOMAKI 100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,636円
税込単価
4,000円

【特長】・フィニッシングロール426U(95mm幅タイプ)の小巻きタイプです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    空研ぎペーパー
  • 幅(mm):
    95
  • 長さ(mm):
    7000
  • 砥粒:
    C
  • 質量(g):
    500.000
  • 長さ(m):
    7
  • 材質1:
    砥材:シリコンカーバイト
  • 重量(g):
    500

型番

KOMAKI 100 解除

Loading...

KOMAKI 100 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOMAKI 100

100
4519001033055
829-1869

1個

3,636( 4,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィニッシングロール426U(95mm幅タイプ)の小巻きタイプです。
【用途】
・手作業、オービタルサンダー用。
・パテ研ぎ、各種ペーパー研磨に。

カタログ

 

KOMAKI 100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M(TM)“スティキット(TM)フィニッシングロール”(小巻き)の型番KOMAKI 100のページです。
型番KOMAKI 100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M(TM)“スティキット(TM)フィニッシングロール”(小巻き)

3M(TM)“スティキット(TM)フィニッシングロール”(小巻き)

    スティキット(TM) フィニッシングロール426U

    スティキット(TM) フィニッシングロール426U

      3M(TM)“スティキット(TM)手研磨ロールやすり”リフィールロール

      3M(TM)“スティキット(TM)手研磨ロールやすり”リフィールロール

        3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

        3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

            3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

            3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

              3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

              3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

                3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

                3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

                  スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                  スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

                    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

                      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

                      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

                        スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                        スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

                          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 3,077円 7,263円 889円 5,828円 6,494円 4,250円 4,894円 5,372円 511円 4,865円 7,534円 777円 6,555円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 空研ぎペーパー 研磨紙 空研ぎペーパー 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン
                            幅(mm) 95 114 64 150 150 150 150 150 150 150 150 - 150
                            長さ(mm) 7000 - - 230 230 230 230 230 230 230 230 - 230
                            砥粒 C シリコンカーバイト(C) C - A / 酸化アルミニウム - A / 酸化アルミニウム - - - - A C
                            質量(g) 500.000 - - - 640.000 - 670.000 - - - - - -

                            3M(TM)“スティキット(TM)フィニッシングロール”(小巻き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KOMAKI 120
                            KOMAKI 180
                            KOMAKI 240
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) JANコード トラスココード

                            3,077円

                            ( 3,385円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1204519001033062829-1870

                            3,636円

                            ( 4,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1804519001033079829-1871

                            3,636円

                            ( 4,000円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2404519001033086829-1872

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました