(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FR 60 95 GOL
スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mm シートケンマザイ

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mm FR 60 95 GOL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,767円
税込単価
10,744円

【特長】・ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。・カッター付きの箱にセ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

FR 60 95 GOL 解除

Loading...

FR 60 95 GOL の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR 60 95 GOL

60
18000
4548623077789
835-9016
1450.000

1個

9,767( 10,744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。
・カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

FR 60 95 GOLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mmの型番FR 60 95 GOLのページです。
型番FR 60 95 GOLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mm

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mm

    スティキットゴールド フィニッシングロール 幅114mm

    スティキットゴールド フィニッシングロール 幅114mm

      スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mm

      スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mm

        スティキット(TM) フィニッシングロール426U

        スティキット(TM) フィニッシングロール426U

          耐水研磨紙(C34P)

          耐水研磨紙(C34P)

            “フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

            “フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

              シート研磨材 研磨布

              シート研磨材 研磨布

                "マタドール"耐水ペーパー

                "マタドール"耐水ペーパー

                  研磨布 228mm×280mm

                  研磨布 228mm×280mm

                    3M“スティキット フィニッシングロール 426U”

                    3M“スティキット フィニッシングロール 426U”

                      耐水ペーパー

                      耐水ペーパー

                        研磨布シート J645E

                        研磨布シート J645E

                          ウェットアンドドライペーパー C32P

                          ウェットアンドドライペーパー C32P

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 理研コランダム スリーエムジャパン 理研コランダム ベルスター研磨材工業 理研コランダム スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ 理研コランダム
                            通常価格 6,868円 10,529円 7,142円 7,263円 97円 4,031円 214円 308円 204円 5,747円 65円 175円 7,772円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 研磨紙 耐水ペーパー 研磨紙 - 耐水ペーパー 研磨布 研磨紙 耐水ペーパー 研磨布 耐水ペーパー
                            幅(mm) 95 114 75 114 230 75 - 230 228 - 228 228 230
                            砥粒 A A A シリコンカーバイト(C) C A - C A C C C C
                            基材 紙(Awt) - - 布(平織) - Awt 紙(Cwt) ラテックス系紙

                            スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FR 120 95 GOL
                            FR 150 95 GOL
                            FR 180 95 GOL
                            FR 320 95 GOL
                            FR 400 95 GOL
                            FR 80 95 GOL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) 長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            6,868円

                            ( 7,555円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            120250004548623077819835-90191160.000

                            9,613円

                            ( 10,574円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            150350004548623077826835-90201400.000

                            9,653円

                            ( 10,618円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            180350004548623077833835-90211280.000

                            9,613円

                            ( 10,574円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            320350004548623077864835-90231000

                            9,613円

                            ( 10,574円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            400350004548623077871835-9024960.000

                            8,786円

                            ( 9,665円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80180004548623077796835-90171300

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました