(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mm

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,142円
税込単価
7,856円

【特長】・ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。・カッター付きの箱にセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    空研ぎペーパー
  • 粒度(#):
    80
  • 幅(mm):
    75
  • 長さ(mm):
    18000
  • 砥粒:
    A
  • 基材:
  • JANコード:
    4548623077697
  • トラスココード:
    835-9008
  • 重量(g):
    1030.000

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

FR 80 75 GOL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR 80 75 GOL

1個

7,142( 7,856円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。
・カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

FR 80 75 GOLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mmの型番FR 80 75 GOLのページです。
型番FR 80 75 GOLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mm

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mm

    スティキットゴールド フィニッシングロール 幅114mm

    スティキットゴールド フィニッシングロール 幅114mm

      スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mm

      スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mm

        フッキット ブルー サンディングロール

        フッキット ブルー サンディングロール

          スティキット リフィールロール

          スティキット リフィールロール

            スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

            スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

              フェルトロール

              フェルトロール

                3M(TM)“スティキット(TM)手研磨ロールやすり”リフィールロール

                3M(TM)“スティキット(TM)手研磨ロールやすり”リフィールロール

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 柳瀬 スリーエムジャパン
                  通常価格 7,142円 10,529円 6,868円 5,301円 599円 777円 3,577円 889円
                  通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                  商品タイプ 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 研磨紙 研磨紙 不織布/ナイロン フェルトシート 空研ぎペーパー
                  粒度(#) 80 - - - - - - -
                  幅(mm) 75 114 95 75 - - 25 64
                  長さ(mm) 18000 - - 15000 - - 1800 -
                  砥粒 A A A - - A - C

                  スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました