(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K/PAD L-PACK
スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド シートケンマザイ

スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド K/PAD L-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
777円 590円
税込単価
855円 649円

【特長】・丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。・お好みのサイズに切っ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

K/PAD L-PACK 解除

Loading...

K/PAD L-PACK の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K/PAD L-PACK

100
150
4549395311972
836-3337
40.000

15個

777円

590

( 649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。
・お好みのサイズに切ってご使用いただけます。
・柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。
・なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。
・男性の手の平にぴったりのサイズです。
【用途】
・サビ、汚れの除去に。
・古い塗膜のはく離に。
【材質】
・砥材:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

Loading...

K/PAD L-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッドの型番K/PAD L-PACKのページです。
型番K/PAD L-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

    3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

    3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

        3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

        3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

            3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

            3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

              3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

              3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

                シート研磨材 研磨布

                シート研磨材 研磨布

                  3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

                  3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

                    A布シート

                    A布シート

                      “アストラマジックロール”

                      “アストラマジックロール”

                        スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                        スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                          HNハイピッチペーパー(ディスク形状)

                          HNハイピッチペーパー(ディスク形状)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 理研コランダム スリーエムジャパン 王冠印 トラスコ中山 スリーエムジャパン 三共理化学
                            通常価格 777円 5,372円 6,494円 4,894円 6,555円 4,250円 5,828円 214円 4,865円 4,151円 5,200円 511円 3,339円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン - 不織布/ナイロン 研磨布 研磨布 不織布/ナイロン 耐水ペーパー
                            砥粒 A - A / 酸化アルミニウム A / 酸化アルミニウム C - - - - A A - -
                            栗色 赤茶 赤茶 - - - - -

                            スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K/PAD L
                            K/PAD XL
                            K/PAD XL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            777円

                            ( 855円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1001504549395311972836-333740.000

                            1,357円

                            ( 1,493円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1402504549395311989836-333892.000

                            1,357円

                            ( 1,493円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1402504549395311989836-333892.000

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました