(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤナセ エバーディスクミニ #80

ヤナセ エバーディスクミニ #80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,671円
税込単価
1,838円

【特長】・弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。・研削物への熱伝導が低く...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EV505

5個

1,671( 1,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
・研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
・二次バリができにくく作業時間を短縮できます。
【用途】
・ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取りに。
【商品仕様】
・粒度(#):80
・入数(枚):5
・最高使用回転数(rpm):16000
・厚さ(mm):6
・穴径(mm):10
・外径(mm):50
・最高使用周速度:41.8m/s(2512m/min)
・JANコード:4949130133614
・トラスココード:855-5940
・質量:21g
【材質/仕上】
・アルミナ

カタログ

 

Loading...

EV505で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤナセ エバーディスクミニ #80の型番EV505のページです。
型番EV505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤナセ エバーディスクミニ #80

ヤナセ エバーディスクミニ #80

    ヤナセ エバーディスクミニ #120

    ヤナセ エバーディスクミニ #120

      ヤナセ エバーディスクミニ #240

      ヤナセ エバーディスクミニ #240

        ヤナセ SGエバーディスク #80

        ヤナセ SGエバーディスク #80

          ヤナセ SGエバーディスク #120

          ヤナセ SGエバーディスク #120

            3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当

            3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当

              テーパ式多羽根ディスク アルミナ

              テーパ式多羽根ディスク アルミナ

                テクノディスク・A

                テクノディスク・A

                  メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 スリーエムジャパン HiKOKI(旧日立工機) イチグチ
                  通常価格 1,671円 2,131円 1,671円 4,108円 4,108円 3,334円 809円 1,354円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク

                  ヤナセ エバーディスクミニ #80のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました