(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤナセ エバーディスクミニ #120

ヤナセ エバーディスクミニ #120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,131円
税込単価
2,344円

【特長】・弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。・研削物への熱伝導が低く...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EV507

5個

2,131( 2,344円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
・研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
・二次バリができにくく作業時間を短縮できます。
【用途】
・ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取りに。
【商品仕様】
・粒度(#):120
・入数(枚):5
・最高使用回転数(rpm):16000
・厚さ(mm):6
・穴径(mm):10
・外径(mm):50
・最高使用周速度:41.8m/s(2512m/min)
・外径50mm
・穴径10mm
・回転数8000min-2
・JANコード:4949130133621
・トラスココード:855-5941
・質量:21g
【材質/仕上】
・アルミナ

カタログ

 

Loading...

EV507で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤナセ エバーディスクミニ #120の型番EV507のページです。
型番EV507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤナセ エバーディスクミニ #120

ヤナセ エバーディスクミニ #120

    ヤナセ エバーディスクミニ #80

    ヤナセ エバーディスクミニ #80

      ヤナセ SGエバーディスク #120

      ヤナセ SGエバーディスク #120

        ヤナセ エバーディスクミニ #240

        ヤナセ エバーディスクミニ #240

          ヤナセ SGエバーディスク #80

          ヤナセ SGエバーディスク #80

            テーパ式多羽根ディスク アルミナ

            テーパ式多羽根ディスク アルミナ

              メガブライトディスク A

              メガブライトディスク A

                3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当

                3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当

                  メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 HiKOKI(旧日立工機) イチグチ スリーエムジャパン
                  通常価格 2,131円 1,671円 4,108円 1,671円 4,108円 809円 13,299円 3,334円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目  
                  商品タイプ ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク ディスクペーパー

                  ヤナセ エバーディスクミニ #120のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました