(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤナセ SGエバーディスク #120

ヤナセ SGエバーディスク #120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,108円
税込単価
4,519円

【特長】・弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。・研削物への熱伝導が低く...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-EV7

5個

4,108( 4,519円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
・研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
・二次バリができにくく作業時間を短縮できます。
【用途】
・ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取りに。
【商品仕様】
・粒度(#):120
・外径(mm):100
・厚さ(mm):6
・穴径(mm):15
・入数(枚):5
・最高使用回転数(rpm):8000
・最高使用周速度:41.8m/s(2512m/min)
・外径100mm
・回転数8000min-2
・JANコード:4949130133591
・トラスココード:855-5938
・質量:114g
【材質/仕上】
・アルミナ

カタログ

 

Loading...

SG-EV7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤナセ SGエバーディスク #120の型番SG-EV7のページです。
型番SG-EV7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤナセ SGエバーディスク #120

ヤナセ SGエバーディスク #120

    ヤナセ SGエバーディスク #80

    ヤナセ SGエバーディスク #80

      ヤナセ エバーディスクミニ #80

      ヤナセ エバーディスクミニ #80

        SG 仕上げディスク

        SG 仕上げディスク

          ヤナセ エバーディスクミニ #120

          ヤナセ エバーディスクミニ #120

            ワンタッチハッピーTOP

            ワンタッチハッピーTOP

              “マゲタ~ノ”

              “マゲタ~ノ”

                ヤナセ エバーディスクミニ #240

                ヤナセ エバーディスクミニ #240

                  ミユキ ハードホイール X83-CH 205X25X19.05 400#

                  ミユキ ハードホイール X83-CH 205X25X19.05 400#

                    メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 ムラコ 柳瀬 ミユキ産業
                    通常価格 4,108円 4,108円 1,671円 3,433円 2,131円 611円 1,445円 1,671円 6,789円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                    商品タイプ ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク ゴム/ウレタンディスク フェルト/コットン/サイザルディスク ゴム/ウレタンディスク 研磨布ディスク ナイロンディスク ゴム/ウレタンディスク 研磨布ディスク

                    ヤナセ SGエバーディスク #120のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました