(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“マジックディスク”【50個入り】

“マジックディスク”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,800円 ~ 2,900円
税込価格
3,080円 ~ 3,190円

【特長】・番手の取り替えがワンタッチでできます。・キレ味が鋭いです。・ペーパー...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
856-3579
4989999459876
10

1パック

50個入り

2,900( 3,190円 )

1日目

80
856-3580
4989999459883
10

1パック

50個入り

2,800( 3,080円 )

1日目

100
856-3581
4989999459890
10

1パック

50個入り

2,800( 3,080円 )

1日目

120
856-3582
4989999459906
10

1パック

50個入り

2,800( 3,080円 )

1日目

180
856-3583
4989999459913
10

1パック

50個入り

2,800( 3,080円 )

1日目

240
856-3584
4989999459920
10

1パック

50個入り

2,800( 3,080円 )

1日目

320
856-3585
4989999459937
10

1パック

50個入り

2,800( 3,080円 )

1日目

400
856-3586
4989999459944
10

1パック

50個入り

2,800( 3,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・番手の取り替えがワンタッチでできます。
・キレ味が鋭いです。
・ペーパー目が出にくいです。
・目づまりが少なく長寿命です。
・粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
【用途】
・自動車補修研磨作業。
・木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
・建築塗装・インテリア工事での研磨作業。
・各種車輌における塗膜研磨。
・金属焼き付け塗装研磨作業。

商品情報

図面

TMD-75-60/TMD-75-80/TMD-75-100/TMD-75-120/TMD-75-180/TMD-75-240/TMD-75-320/TMD-75-400

“マジックディスク”【50個入り】  図面
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“マジックディスク”

“マジックディスク”

    “マジックディスク”

    “マジックディスク”

      “オートネットペーパー” 外径100mm

      “オートネットペーパー” 外径100mm

        HNハイピッチペーパー

        HNハイピッチペーパー

          コンクリートTOP

          コンクリートTOP

            ファイバーディスク N-10

            ファイバーディスク N-10

              研磨布ディスク

              研磨布ディスク

                マジックディスク エコノミータイプ

                マジックディスク エコノミータイプ

                  リコマジック 穴アリ

                  リコマジック 穴アリ

                    リコマジック (フィルムタイプ:MRF)

                    リコマジック (フィルムタイプ:MRF)

                      リコマジック(裏マジック加工品)

                      リコマジック(裏マジック加工品)

                        レストアサンダー 100×16mm

                        レストアサンダー 100×16mm

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 三共理化学 三共理化学 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ 柳瀬 柳瀬 理研コランダム 理研コランダム 理研コランダム 柳瀬
                          通常価格 2,800円 2,121円 65円 3,661円 1,009円 1,571円 167円 405円 4,960円 6,834円 71円 625円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー
                          外径(mm) 75 50 100 - 100 100 30 125 125 125 125 100
                          タイプ マジック式 マジック式 - - - - - - - - - -
                          穴有無 - - - - - - - - - - -
                          - - - - - - - - - -

                          “マジックディスク”のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました