(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベベルディスク

ベベルディスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,619円 ~ 2,190円
税込価格
1,781円 ~ 2,409円

【特長】・傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
厚み(mm)
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120相当
12
829-1361
4989999437188
ブラック
10

1個

2,190( 2,409円 )

1日目

600相当
11
829-1365
4989999437225
ブルー
10

2個

1,619( 1,781円 )

1日目

180相当
12
829-1362
4989999437195
ブラウン
10

1個

1,619( 1,781円 )

1日目

400相当
11
829-1364
4989999437218
グリーン
10

2個

1,619( 1,781円 )

1日目

800相当
11
829-1366
4989999437232
ピンク
10

2個

1,619( 1,781円 )

1日目

320相当
11
829-1363
4989999437201
レッド
10

1個

1,619( 1,781円 )

1日目

1000相当
11
829-1367
4989999437249
イエロー
10

2個

1,619( 1,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
・柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
・目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
・ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
・M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
・芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
【用途】
・鏡面仕上げ前の下地研磨に。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品情報

図面

TBD-100BK-1P

ベベルディスク  図面

TBD-100BL-1P

ベベルディスク  図面2

TBD-100BR-1P

ベベルディスク  図面3

TBD-100GN-1P

ベベルディスク  図面4

TBD-100PI-1P

ベベルディスク  図面5

TBD-100R-1P

ベベルディスク  図面6

TBD-100YE-1P

ベベルディスク  図面7
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベベルディスク

ベベルディスク

    ベベルディスク ねじ込みタイプ

    ベベルディスク ねじ込みタイプ

      “ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式)

      “ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式)

        ユニロンブラックベベル M10BVH

        ユニロンブラックベベル M10BVH

          スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

          スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

            ベベルディスク 穴タイプ

            ベベルディスク 穴タイプ

              “スコッチ・ブライトメタコンディスク”

              “スコッチ・ブライトメタコンディスク”

                “ファブリックディスク”

                “ファブリックディスク”

                  ディスクペーパー“GPトップ(R)α”(直接ねじ込み式) アランダム(一般金属用)

                  ディスクペーパー“GPトップ(R)α”(直接ねじ込み式) アランダム(一般金属用)

                    SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

                    SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

                      TOPミニディスク

                      TOPミニディスク

                        "GPディスクホイール"(直接ねじ込み式・垂直植えタイプ)

                        "GPディスクホイール"(直接ねじ込み式・垂直植えタイプ)

                          ファブリックホイール(万能タイプ)

                          ファブリックホイール(万能タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ
                            通常価格 1,619円 6,097円 2,098円 1,979円 2,301円 6,651円 555円 520円 4,725円 1,307円 547円 3,600円 5,555円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 研磨布ディスク ナイロンディスク フェルト/コットン/サイザルディスク ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ナイロンディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク ナイロンディスク
                            外径(mm) 95 95 95 100 90 95 100 125 100 100 30 100 200
                            砥粒 ナイロン不織布 ナイロン不織布 国産羊毛フェルト - C ナイロン不織布 - - アランダム - - アランダム A
                            ネジ径 M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) - - - - - M10(P1.5) - - M10(P1.5) -

                            ベベルディスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました