(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600【50個入り】

マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,569円 ~ 4,030円
税込価格
3,926円 ~ 4,433円

【特長】・砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サンダー用ペーパー
  • 外径(mm):
    125
  • 砥粒:
    A
  • 基材:
  • タイプ:
    マジック式
  • 穴有無:
  • 色:

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
240
856-3463
4989999459050
10

1パック

50個入り

3,569( 3,926円 )

1日目

320
856-3464
4989999459067
10

1パック

50個入り

4,030( 4,433円 )

1日目

400
856-3465
4989999459074
10

1パック

50個入り

4,030( 4,433円 )

1日目

600
856-3466
4989999459081
10

1パック

50個入り

3,887( 4,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。
・マジック式で、取り換えが簡単です。
・切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。
・パターンコートにより研削力が向上しました。
【用途】
・自動車補修研磨作業。
・金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。
・木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。
・焼き付け塗面の研磨、肌ならし。
・使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)

商品情報

図面

TAM-125A 50P

マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴なし【50個入り】  図面
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

    アストラマジックディスク 白

    アストラマジックディスク 白

      スカットディスク(N)φ50 A

      スカットディスク(N)φ50 A

        スカットディスク(N)φ25 A

        スカットディスク(N)φ25 A

          スカットディスク(N) A

          スカットディスク(N) A

            スカットディスク(N)φ38 A

            スカットディスク(N)φ38 A

              スカットディスク(N) C

              スカットディスク(N) C

                キュービトロン TSディスク

                キュービトロン TSディスク

                  3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

                  3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

                    マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

                    マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

                      スカットディスク(N) フェルト

                      スカットディスク(N) フェルト

                        “フッキット ブルーサンディングディスク”

                        “フッキット ブルーサンディングディスク”

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 イチグチ スリーエムジャパン
                          通常価格 3,569円 520円 7,500円 5,300円 6,197円 6,666円 9,494円 365円 411円 4,030円 257円 3,235円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   2日目   2日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク サンダー用ペーパー
                          外径(mm) 125 125 50 25 75 38 50 - - 125 - 76
                          砥粒 A A A A A A C - - A FU -
                          基材 - - - - - - - - -
                          タイプ マジック式 マジック式 - - - - - - - マジック式 - -

                          マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました