(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180【50個入り】

マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,030円 ~ 4,575円
税込価格
4,433円 ~ 5,033円

【特長】・砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サンダー用ペーパー
  • 外径(mm):
    125
  • 砥粒:
    A
  • 基材:
  • タイプ:
    マジック式
  • 穴有無:
  • 色:

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
856-3457
4989999458992
10

1パック

50個入り

4,575( 5,033円 )

4日目

80
856-3458
4989999459005
10

1パック

50個入り

4,490( 4,939円 )

4日目

100
856-3459
4989999459012
10

1パック

50個入り

4,310( 4,741円 )

1日目

120
856-3460
4989999459029
10

1パック

50個入り

4,030( 4,433円 )

1日目

150
856-3461
4989999459036
10

1パック

50個入り

4,030( 4,433円 )

1日目

180
856-3462
4989999459043
10

1パック

50個入り

4,030( 4,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。
・マジック式で、取り換えが簡単です。
・切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。
・パターンコートにより研削力が向上しました。
【用途】
・自動車補修研磨作業。
・金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。
・木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。
・焼き付け塗面の研磨、肌ならし。
・使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)

商品情報

図面

TAM-125 50P

マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴なし【50個入り】  図面
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

    BS “BSクロスサンダー”

    BS “BSクロスサンダー”

      スカットディスク(N)φ25 A

      スカットディスク(N)φ25 A

        スカットディスク(N) A

        スカットディスク(N) A

          スカットディスク(N)φ50 A

          スカットディスク(N)φ50 A

            スカットディスク(N)φ38 A

            スカットディスク(N)φ38 A

              スカットディスク(N) C

              スカットディスク(N) C

                サンディングディスク

                サンディングディスク

                  レストアサンダー 100×16mm

                  レストアサンダー 100×16mm

                    マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

                    マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

                      3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

                      3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

                        “フッキット ブルーサンディングディスク”

                        “フッキット ブルーサンディングディスク”

                          3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

                          3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

                            メーカー トラスコ中山 イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ DREMEL 柳瀬 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 4,030円 280円 5,300円 6,197円 7,500円 6,666円 9,494円 1,050円 625円 3,569円 678円 3,235円 411円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   2日目   2日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー
                            外径(mm) 125 100 25 75 50 38 50 19.1 100 125 178 76 -
                            砥粒 A A A A A A C - - A - - -
                            基材 - - - - - - - - - - -
                            タイプ マジック式 - - - - - - - - マジック式 - - -

                            マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました