(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 40#

MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 40#

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,723円
税込単価
1,895円

【特長】・日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用下さい。

型番

CY18022Z-40 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CY18022Z-40

5個

1,723( 1,895円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。
・騒音が小さく、火花も少ないので安全です。
・研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。
・自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
【用途】
・溶接ビード取り
・バリ取り、面取り
・サビ取り
【商品仕様】
・外径(mm):180
・粒度(#):40
・穴径(mm):22
・羽根長さ(mm):25
・最高使用回転数(rpm):8400
・羽根枚数(枚):90
・適用使用工具:ディスクグラインダー
・JANコード:4560118264832
・トラスココード:835-8982
・質量:253g
【材質/仕上】
・砥材:ジルコニア

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用下さい。

カタログ

 

Loading...

CY18022Z-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 40#の型番CY18022Z-40のページです。
型番CY18022Z-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 40#

MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 40#

    MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 60#

    MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 60#

      “サイクロン”

      “サイクロン”

        ディスクペーパー“エスパーミニ”アランダム(一般金属用)

        ディスクペーパー“エスパーミニ”アランダム(一般金属用)

          ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)

          ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)

            ディスクペーパー“ニューエスパー”

            ディスクペーパー“ニューエスパー”

              メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ミユキ産業 トラスコ中山 ミユキ産業
              通常価格 1,723円 1,723円 367円 593円 2,460円 1,170円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
              商品タイプ 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー

              MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 40#のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました