(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H/DF2 40 BLU
フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有【75~100個入り】 ブルーディスク 穴あり 外径125mm #40 75枚入り

フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有 H/DF2 40 BLU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,816円
税込単価
11,898円

【特長】・一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

H/DF2 40 BLU 解除

Loading...

H/DF2 40 BLU の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥粒
JANコード
トラスココード
穴有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H/DF2 40 BLU

40
セラミック
4549395659043
160-8077
-

1パック

75個入り

10,816( 11,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです
・特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます
・新開発の目詰まり防止剤により、目詰まり・カラミを軽減させています
【用途】
・金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗面の研磨・金属表面の肌ならし研磨
【材質】
・基材:紙
・砥材:セラミック砥粒(40・80・120・150・180のみ)、酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

H/DF2 40 BLUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有の型番H/DF2 40 BLUのページです。
型番H/DF2 40 BLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有

フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有

    "フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し

    "フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し

      “フッキット ブルーサンディングディスク”

      “フッキット ブルーサンディングディスク”

        マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

        マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

          マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

          マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

            “スコッチ・ブライトメタコンディスク”

            “スコッチ・ブライトメタコンディスク”

              研磨布ディスク

              研磨布ディスク

                スコッチ・ブライト CNSカップホイール

                スコッチ・ブライト CNSカップホイール

                  専用工具 サンドペーパーディスク(裏面のり処理) 紙基材タイプ

                  専用工具 サンドペーパーディスク(裏面のり処理) 紙基材タイプ

                    SG 仕上げディスク

                    SG 仕上げディスク

                      ステンレス用フラップディスク“ブルース”

                      ステンレス用フラップディスク“ブルース”

                        マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり

                        マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり

                          円型研磨紙 ドライタックペーパー(のり脱着式、穴なし)

                          円型研磨紙 ドライタックペーパー(のり脱着式、穴なし)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン 柳瀬 スリーエムジャパン ナカニシ 柳瀬 ムラコ トラスコ中山 日本研紙
                            通常価格 6,180円 5,959円 3,235円 3,569円 4,030円 555円 167円 2,802円 2,400円 3,433円 637円 3,824円 4,967円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー サンダー用ペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク 研磨布ディスク サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー
                            適応工具 電動サンダー 電動サンダー - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 125 125 76 125 125 100 30 100 - 100 - 125 125
                            厚み(mm) 2~3 2~3 - - - - - 13 - - - - -
                            用途 表面研磨 表面研磨 - - - - - - - - - - 表面研磨

                            フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H/DF2 120 BLU-PACK
                            H/DF2 180 BLU
                            H/DF2 180 BLU-PACK
                            H/DF2 40 BLU-PACK
                            H/DF2 400 BLU
                            H/DF2 400 BLU-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) 砥粒 JANコード トラスココード 穴有無

                            7,102円

                            ( 7,812円 )

                            100個入り

                            4パック -

                            1日目

                            120セラミック4549395659067854-9895-

                            6,180円

                            ( 6,798円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            180セラミック4549395660100854-9896-

                            6,180円

                            ( 6,798円 )

                            100個入り

                            4パック -

                            1日目

                            180セラミック4549395660100854-9896-

                            10,816円

                            ( 11,898円 )

                            75個入り

                            4パック -

                            1日目

                            40セラミック4549395659043160-8077-

                            7,102円

                            ( 7,812円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            400WA4549395660131854-9899-

                            7,102円

                            ( 7,812円 )

                            100個入り

                            4パック -

                            1日目

                            400WA4549395660131854-9899-

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました