(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“フッキット ブルーサンディングディスク”【100個入り】

“フッキット ブルーサンディングディスク”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,235円
税込価格
3,559円

【特長】・一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サンダー用ペーパー
  • 外径(mm):
    76
  • 最高使用回転数(rpm):
    12000
  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    基材:紙
  • 穴有無:
  • 材質2:
    砥材:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム
  • 色:

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
4549395692835
854-9948

1パック

100個入り

3,235( 3,559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
4549395692866
854-9950

1パック

100個入り

3,235( 3,559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。
・特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。
・新開発の目づまり防止剤により、目づまり・カラミを軽減させています。
【用途】
・金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“フッキット ブルーサンディングディスク”

“フッキット ブルーサンディングディスク”

    "フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し

    "フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し

      フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有

      フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有

        デュアルディスク DD

        デュアルディスク DD

          SG 仕上げディスク

          SG 仕上げディスク

            ステンレス用フラップディスク“ブルース”

            ステンレス用フラップディスク“ブルース”

              スコッチ・ブライト CNSカップホイール

              スコッチ・ブライト CNSカップホイール

                専用工具 サンドペーパーディスク(裏面のり処理) 紙基材タイプ

                専用工具 サンドペーパーディスク(裏面のり処理) 紙基材タイプ

                  ペッタンユニロン(ミニディスク用)

                  ペッタンユニロン(ミニディスク用)

                    ユニロンディスク(S/M) 100×15mm

                    ユニロンディスク(S/M) 100×15mm

                      スコーライトディスクS

                      スコーライトディスクS

                        “フェルトディスクβ”(拭き取り用)

                        “フェルトディスクβ”(拭き取り用)

                          レストアサンダー 100×16mm

                          レストアサンダー 100×16mm

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日本レヂボン 柳瀬 ムラコ スリーエムジャパン ナカニシ 柳瀬 柳瀬 イチグチ トラスコ中山 柳瀬
                            通常価格 3,235円 5,959円 6,180円 4,477円 3,433円 637円 2,802円 2,400円 219円 1,111円 6,795円 5,937円 625円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   6日目   1日目~  
                            商品タイプ サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク フェルト/コットン/サイザルディスク 研磨布ディスク ディスクペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク サンダー用ペーパー
                            外径(mm) 76 125 125 - 100 - 100 - - 100 100 100 100
                            最高使用回転数(rpm) 12000 12000 12000 - - - 12000 - - - - - -
                            質量(g) 1000 10 10 - - - - - - - - - -
                            材質1 基材:紙 - 砥材:酸化アルミニウム - - - - - - - - - -

                            “フッキット ブルーサンディングディスク”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました