(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセット砥石 ミニオフセットMO【25個入り】

オフセット砥石 ミニオフセットMO
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,825円
税込単価
7,508円

【特長】・細部の加工に適した小径サイズの砥石です・特殊砥材の配合により、優れた...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    50
  • 厚さ(mm):
    4
  • 粒度(#):
    36
  • 砥材:
    A
  • JANコード:
    4560393060471
  • トラスココード:
    836-7770
  • 最高使用周速度(m/s):
    60
  • 重量(g):
    18.000
  • 最高使用回転数:
    22910rpm

型番

MO504-36THA 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)50厚さ(mm)4
粒度(#)36砥材A
JANコード4560393060471トラスココード836-7770
最高使用周速度(m/s)60重量(g)18.000
最高使用回転数22910rpm - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MO504-36THA

1パック

25個入り

6,825( 7,508円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部の加工に適した小径サイズの砥石です
・特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します
【用途】
・一般鋼、鋳鉄の研削加工

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

細部の加工に適した小径サイズの砥石です。

 

性能・試験情報

性能・試験情報

選定サポート情報

選定サポート情報 分布図
選定サポート情報 対応被削材

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例
【溶接用のビード取り作業】

注意・禁止事項

安全の手引き

オフセットといし、フレキシブルといし、切断といしを安全にご使用いただくために

 

重要

職場や家庭を問わず、といしを取扱うお客様向けの「安全の手引き」です。
この「安全の手引き」をといしと一緒に作業者の方にお渡しください。
作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ず「ご使用上の注意」と参考図をご覧ください。
この「安全の手引き」は、お手元に大切に保管してください。

 

注意・禁止事項

といしは、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。
しかし、誤った使い方や不注意な機械の取扱いをされますと、といしが破壊して事故を招く恐れがあります。
作業中に過度の粉じんを吸うと、呼吸器疾患になることがあります。
防止のために集じんと換気に注意し防じんマスクを使用してください。
  • 安全にご使用いただくために、製造から3年以内にご使用いただくことを推奨いたします。
  • 製造年月の読み方・・・ロットNo.の上4桁に製造年月を表示。

 

注意・禁止事項

誤った使い方をした場合、といしが破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。労働安全衛生規則、研削盤等構造規格、グラインダ安全必携及びこの「安全の手引き」にしたがって正しく使用してください。安全作業のため、以下の基本のルールの「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

 

すべきこと

  • 使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。
  • といしの最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。
  • 乾式作業にてご使用ください。
  • グラインダのといしカバーを取付けてご使用ください。切断といしの場合はといし半径の1/2以上を覆う切断といし専用カバーをご使用ください。(裏面 図1)
  • フランジは適正な形状のものを使用し、接触面に変形がないか確認してください。切断といしには切断といし専用フランジをご使用ください。
  • といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、ヒズミ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。
  • 防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
  • 試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。
  • 作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。
  • 加工物は確実に固定してください。
  • 直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。

 

してはいけないこと

  • といしに表示されている寸法がグラインダの仕様に適合しない場合は使用しないでください。
  • といしの孔径は改造しないでください。
  • といしの回転方向に立ったり、回転中のといしには手指を触れないでください。
  • 決められた使用面(裏面 図2・3・4)以外は使用しないでください。切断といしの側面は使用しないでください。
  • といしを無理に加工物に押しつけないでください。
  • 切断といしは、ねじらないでください。
  • 外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。
  • といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
※参考図及び個別注意事項も必ずお読みください。

 

参考図

といしの取付方法
通常速度用オフセットといし

普通速度用オフセットといし

高速度用オフセットといし

高速度用オフセットといし

※専用パッドが必要です
フレキシブルといし

フレキシブルといし

ディスクグラインダ用切断といし

ディスクグラインダ用切断といし

パッドレスタイプフレキシブルといし

パッドレスタイプフレキシブルといし

注意・禁止事項

オフセットといしとフレキシブルといしの個別注意事項
注)使用面(矢印)と適正使用角度15°~30°を守ってください(図2・図3・図4)

オフセットといし
個別注意事項 普通速度

注意:普通速度(最高使用周速度72m/s)用オフセットといしには、JIS形フランジをご使用ください。

個別注意事項 高速度

注意:高速度(最高使用周速度80m/s)用オフセットといしには、ISO形フランジをご使用ください。

フレキシブルといし
個別注意事項 フレキシブルといし

注意:パッドレスタイプを除くフレキシブルといしには専用パッドを必ずご使用ください。

個別注意事項 フレキシブルといし

警告:専用パッドを使用しないと、といしの破壊につながります。

ツルーイング(形直し)
変形摩耗が生じたら外周部のツルーイングをしてください。
個別注意事項 ツルーイング フレキシブルといし

フレキシブルといしの場合
・専用パッドが必要です。

個別注意事項 ツルーイング オフセットといし

オフセットといし、パッドレスタイプフレキシブルといしの場合

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセット砥石 ミニオフセットMOの型番MO504-36THAのページです。
型番MO504-36THAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセット砥石 ミニオフセットMO

オフセット砥石 ミニオフセットMO

    ミニスキルタッチ MS

    ミニスキルタッチ MS

      グリーンエースゴールド GA-50

      グリーンエースゴールド GA-50

        グリーンエースゴールド GA-58

        グリーンエースゴールド GA-58

          ミニスーパーグリーン

          ミニスーパーグリーン

            ノートン マルチ1-2-3

            ノートン マルチ1-2-3

              スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

              スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

                スーパーグリーンμ 研削用砥石

                スーパーグリーンμ 研削用砥石

                  エコ砥石 F-1

                  エコ砥石 F-1

                    オフセット砥石(レジノイド砥石)

                    オフセット砥石(レジノイド砥石)

                      スーパーグリーンΣ 研削用砥石

                      スーパーグリーンΣ 研削用砥石

                        レジケントS

                        レジケントS

                          アルミ13 研削用砥石

                          アルミ13 研削用砥石

                            メーカー 日本レヂボン 日本レヂボン 日本レヂボン 日本レヂボン ニューレジストン サンゴバン 富士製砥 ニューレジストン 富士製砥 リョービ ニューレジストン 柳瀬 ニューレジストン
                            通常価格 6,825円 7,164円 7,693円 7,164円 298円 3,347円 729円 267円 364円 3,638円 311円 6,628円 278円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            外径(mm) 50 50 50 58 - - - 100 - - - 50 -
                            厚さ(mm) 4 - 4 3 - 2.4 6 2 7 6 5 4 6
                            粒度(#) 36 - - - - 46 - - - - 36 - 36
                            砥材 A - - - - AC SNZ - A/WA - - A -
                            JANコード 4560393060471 - - - - - - - - - - - -

                            オフセット砥石 ミニオフセットMOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト