(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセット砥石 プレミアムタイプ

オフセット砥石 プレミアムタイプ

通常単価(税別)
487円
税込単価
536円

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ライ...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    125
  • 厚さ(mm):
    7
  • 砥粒:
    A
  • 粒度(#):
    24
  • 硬度:
    Q
  • JANコード:
    9003170020367
  • トラスココード:
    836-7721
  • 最高使用回転数:
    12250rpm
  • 重量(g):
    235.000

型番

34046131 解除

Loading...

商品仕様
【型番:34046131】
・最高使用周速度:80m/s(4800m/min)
・粒度(#):24
・砥材:A
・硬度:Q
・外径(mm):125
・厚さ(mm):7
・穴径(mm):22.23
・最高使用周速度(m/s):80
・最高使用回転数(rpm):12250
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34046131

10個

487( 536円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
【特長】
・鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して、高い切断性能を発揮します。
・二層に分けた粒度の異なる砥粒で、荒削りと仕上げが一枚で可能です。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オフセット砥石 プレミアムタイプの型番34046131のページです。
型番34046131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセット砥石 プレミアムタイプ

オフセット砥石 プレミアムタイプ

    ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

    ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

      ノートン エクスプローラーウルトラ 超耐久性 金属用切断砥石

      ノートン エクスプローラーウルトラ 超耐久性 金属用切断砥石

        飛騨の匠 HIDA NO TAKUMI

        飛騨の匠 HIDA NO TAKUMI

          エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

          エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

            金の卵 ステンレス・金属用

            金の卵 ステンレス・金属用

              切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

              切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                切断砥石"スーパーマムシ"

                切断砥石"スーパーマムシ"

                  カッティング砥石 CU

                  カッティング砥石 CU

                    飛騨の匠 颯

                    飛騨の匠 颯

                      スーパービッグ 切断砥石

                      スーパービッグ 切断砥石

                        金の卵 金八

                        金の卵 金八

                          NC-Sシリーズ一般鋼材 A-CUT

                          NC-Sシリーズ一般鋼材 A-CUT

                            メーカー チロリット トーケン サンゴバン 日本レヂボン サンゴバン レヂトン トラスコ中山 TJMデザインタジマツール 柳瀬 日本レヂボン ノリタケ レヂトン DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
                            通常価格 487円 1,370円 2,990円 2,150円 2,813円 3,098円 210円 535円 672円 2,172円 1,080円 2,216円 12,062円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            外径(mm) 125 - - - - - 105 - - 105 - 105 -
                            厚さ(mm) 7 - - - - - 1 - - 1 - 0.8 -
                            砥粒 A A ZA - A AZ AX - - Az A AZ A
                            粒度(#) 24 36 - - 30 - 46 - - 60 30 60 -
                            硬度 Q R ZZ - - - S P - P P P -

                            オフセット砥石 プレミアムタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました