(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PN14427
キュービトロン フレキシブル砥石 ケンサクトイシ

キュービトロン フレキシブル砥石 PN14427

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

【特長】・ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

PN14427 解除

Loading...

PN14427 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN14427

2.5
60
4549395510641
826-6684
40

20個

398( 438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。
・市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)
・目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

PN14427で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン フレキシブル砥石の型番PN14427のページです。
型番PN14427に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キュービトロン フレキシブル砥石

キュービトロン フレキシブル砥石

    オフセット砥石“トクマルタッチ”

    オフセット砥石“トクマルタッチ”

      研削砥石 納得

      研削砥石 納得

        スキルタッチプレミアム

        スキルタッチプレミアム

          エコ砥石 F-1

          エコ砥石 F-1

            スーパースキルタッチ SS

            スーパースキルタッチ SS

              フレキシブル砥石 スーパーフレックス

              フレキシブル砥石 スーパーフレックス

                ニューエース 研削用砥石

                ニューエース 研削用砥石

                  EZ-Lock研削用ホイール

                  EZ-Lock研削用ホイール

                    メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 富士製砥 日本レヂボン 富士製砥 日本レヂボン 富士製砥 ニューレジストン DREMEL
                    通常価格 385円 4,333円 374円 7,092円 364円 7,008円 221円 283円 1,600円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                    外径(mm) 100 100 - 100 - 100 100 - 38.1
                    砥材 酸化アルミニウム AC A/WA - A/WA - A/WA - -
                    硬度(結合度) P - P - - - - - -
                    最高使用回転数(rpm) 13750 - - - - - - - -

                    キュービトロン フレキシブル砥石のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PN14428
                    PN14450
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    厚さ
                    (mm)
                    粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

                    398円

                    ( 438円 )
                    20個 あり

                    1日目

                    2.5804549395510658826-668540

                    385円

                    ( 424円 )
                    20個 あり

                    1日目

                    3364549395510634826-668348

                    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました