(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,239円
税込単価
10,163円

【特長】・さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。・特に、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1mm以上の鉄板、アルミは切断できません。

型番

TYDM-105 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYDM-105

10

1個

9,239( 10,163円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。
・特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。
・切れ味を重視したセグメントタイプです。
・瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレートタイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
【用途】
・鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。
【商品仕様】
・外径(mm):105
・チップ高さ(mm):5
・刃厚(mm):2.1
・穴径(mm):20.0
・最高使用回転数(rpm):14500
・付属リング穴径(mm):15
・外径×刃厚×高さ×内径(mm):105×2.1×5.0×20.0
・乾式
・JANコード:4989999458565
・トラスココード:856-3405
・質量:140g
【材質/仕上】
・工具鋼、ダイヤ砥粒
【セット内容/付属品】
・変換リング15

(i)ご注意

  • 1mm以上の鉄板、アルミは切断できません。

TYDM-105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mmの型番TYDM-105のページです。
型番TYDM-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

    ブレイズブレード

    ブレイズブレード

      溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)

      溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)

        ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)

        ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)

          瓦プロ

          瓦プロ

            ユニバーサルタイル

            ユニバーサルタイル

              カワラベガ

              カワラベガ

                塩ビ管用ダイヤモンドホイール

                塩ビ管用ダイヤモンドホイール

                  ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                  ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

                    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

                      ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)

                      ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)

                        ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

                        ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

                          アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

                          アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

                            メーカー トラスコ中山 呉英製作所 ロブテックス ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 呉英製作所 トップ工業 アイウッド トラスコ中山 E-Value ワキタ 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 9,239円 43,706円 10,070円 12,220円 6,582円 6,125円 6,355円 5,200円 3,152円 3,447円 2,299円 5,128円 20,607円
                            通常出荷日 2日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            主要切断材質 タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング プラスチック(FRP、塩ビ等) プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / 石材 タイル タイル - コンクリート・アスファルト / プラスチック(FRP、塩ビ等) - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト
                            外径(mm) 105 - - - 105 105 - 105 - - 125 - -
                            刃厚(mm) 2.1 3 - - 1.3 1.2 - 1.2 2.2 - 2 2 -
                            内径(mm) 20 30.5 - - 20 20 20 20 - - 22 - 27
                            乾式/湿式 乾式 - 乾式 乾式 - - - - 乾式 乾式 乾式 乾式 湿式

                            TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました