(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水素式漏水探索機“バリオテック460”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水素式漏水探索機“バリオテック460”

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
1,736,894円 1,436,932円
税込単価
1,910,583円 1,580,625円

【特長】・配管内に水素ガスを注入して漏水箇所を検出します。・環境音に全く左右さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    音検出関連品
  • 電源:
    乾電池
  • タイプ詳細:
    水素式漏水探索機バリオテック
  • 電源詳細:
    単3乾電池×4本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池(別売)
  • 本体サイズ(mm):
    148×57×205
  • 材質1:
    ABS
  • JANコード:
    4562442060272
  • トラスココード:
    836-2896
  • 質量(g):
    9000

(i)ご注意

  • ISO10156で認められた不燃性の安全な水素5%窒素95%の混合ガスが必要になります
  • ISO10156で認められた不燃性の安全な水素5%窒素95%の混合ガスが必要になります

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VT460

1個

1,736,894円

1,436,932

( 1,580,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管内に水素ガスを注入して漏水箇所を検出します。
・環境音に全く左右されない漏水探索です。
・見やすい大型ディスプレイとアイコン表示の簡単操作でUSB接続による計測データのPC管理が可能です。
【用途】
・漏水箇所の検出に。
【材質】
・ABS
【セット内容】
・壁・路面用プローブ 
・狭所用プローブ
・充電器スタンド
・収納ケース

(i)ご注意

  • ISO10156で認められた不燃性の安全な水素5%窒素95%の混合ガスが必要になります
  • ISO10156で認められた不燃性の安全な水素5%窒素95%の混合ガスが必要になります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水素式漏水探索機“バリオテック460”の型番VT460のページです。
型番VT460に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水素式漏水探索機“バリオテック460”

水素式漏水探索機“バリオテック460”

    コードレス小型音聴式漏水探索機

    コードレス小型音聴式漏水探索機

      デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

      デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

        配線探査機器 サーキットトレーサー TK-6D

        配線探査機器 サーキットトレーサー TK-6D

          METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

          METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

            デジタル粉じん計 LD-3K2型

            デジタル粉じん計 LD-3K2型

              AD3255-03 5MHz探触子

              AD3255-03 5MHz探触子

                小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

                小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

                  金属探知機“M130”

                  金属探知機“M130”

                    携帯型金属探知機

                    携帯型金属探知機

                      金属探知機(全長255mm)

                      金属探知機(全長255mm)

                        AD3255-02 7MHz探触子

                        AD3255-02 7MHz探触子

                          超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

                          超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

                            メーカー グッドマン グッドマン グッドマン スリーエムジャパン メテックス 柴田科学 アズワン サンコウ電子研究所 グッドマン 竹中エンジニアリング エスコ アズワン エー・アンド・デイ
                            通常価格 1,736,894円 471,350円 653,172円 254,385円 25,500円 376,194円 28,130円 240,911円 200,000円 171,808円 11,700円 27,018円 6,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   5日目   8日目   4日目   4日目   9日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目~  
                            商品タイプ 音検出関連品 音検出関連品 音検出関連品 - - - - - - - - - -
                            電源 乾電池 乾電池 乾電池 - - - - - - - - - -
                            タイプ詳細 水素式漏水探索機バリオテック コードレスヘッドフォンを標準装備 デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン - - - - - - - - - -
                            電源詳細 単3乾電池×4本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池(別売) 単3充電池×2本(付属) 単3乾電池×4本(テスト用付属) - - - - - - - - - -
                            本体サイズ(mm) 148×57×205 227×50×30 150×100×50 - - - - - - - - - -

                            水素式漏水探索機“バリオテック460”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            音検出器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました