(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属探知機“M130”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属探知機“M130”

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
200,000円 172,100円
税込単価
220,000円 189,310円

【特長】・扱いやすい万能タイプの金属探知機です。・ダイヤル一つの簡単操作で片手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アナログ
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4本
  • 高さ(mm):
    80
  • 電源詳細:
    単3乾電池×4本(テスト用付属)
  • 幅(mm):
    210
  • JANコード:
    4562442060319
  • 質量(g):
    3000.0
  • トラスココード:
    836-2899
  • 材質1:
    ABS

(i)ご注意

  • 探知深度は金属の面積、種類、向き、土質により変化します。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M130

1個

200,000円

172,100

( 189,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扱いやすい万能タイプの金属探知機です。
・ダイヤル一つの簡単操作で片手での探索ができます。
【用途】
・マンホール・ハンドホール止水栓、配管や敷き鉄板などの位置確認に。
【材質】
・ABS
【セット内容】
・本体、専用ケース

(i)ご注意

  • 探知深度は金属の面積、種類、向き、土質により変化します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属探知機“M130”の型番M130のページです。
型番M130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属探知機“M130”

金属探知機“M130”

    金属探知機(全長1045~1260mm)

    金属探知機(全長1045~1260mm)

      金属探知機(全長1030~1260mm)

      金属探知機(全長1030~1260mm)

        磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

        磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

          磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

          磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

            ハンディ金属探知器

            ハンディ金属探知器

              磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

              磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

                金属探知器 TYシリーズ

                金属探知器 TYシリーズ

                  ピンホール探知器

                  ピンホール探知器

                    マルチクロスカッター 295シリーズ

                    マルチクロスカッター 295シリーズ

                      ハンディマグナ A-1

                      ハンディマグナ A-1

                        メーカー グッドマン エスコ エスコ アズワン エレクトロフィジック サンコウ電子研究所 エレクトロフィジック アズワン サンコウ電子研究所 アズワン 栄進化学
                        通常価格 200,000円 94,700円 34,060円 111,185円 119,324円 59,000円 92,804円 31,818円 427,277円 106,221円 150,099円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   9日目   3日目~   9日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ アナログ デジタル デジタル - アナログ デジタル アナログ - ピンホール探知器 - -
                        通信機能 なし - - - - - - - なし - なし
                        電源 単3乾電池×4本 9V電池×1個(別売) 9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) - - 6F22乾電池×1本 - - AC100V - AC100V
                        高さ(mm) 80 - - - - - - - - - -
                        電源詳細 単3乾電池×4本(テスト用付属) - - - - - - - - - -

                        金属探知機“M130”のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました