(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
653,172円 487,919円
税込単価
718,489円 536,711円

【特長】・漏水音の識別不要な音圧レベルのデジタル表示です。【用途】・漏水箇所の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    音検出関連品
  • 電源:
    乾電池
  • タイプ詳細:
    デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン
  • 電源詳細:
    単3乾電池×4本(テスト用付属)
  • 本体サイズ(mm):
    150×100×50
  • 材質1:
    ABS
  • JANコード:
    4562442060289
  • トラスココード:
    836-2897
  • 質量(g):
    3500

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS3P

1個

653,172円

487,919

( 536,711円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏水音の識別不要な音圧レベルのデジタル表示です。
【用途】
・漏水箇所の探索に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォンの型番AS3Pのページです。
型番AS3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

    膜厚計 LZ-373

    膜厚計 LZ-373

      膜厚計 Premium Feプローブ

      膜厚計 Premium Feプローブ

        膜厚計 Premium デュアルプローブ

        膜厚計 Premium デュアルプローブ

          膜厚計 LE-373

          膜厚計 LE-373

            デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

            デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

              電磁膜厚計 LE-373

              電磁膜厚計 LE-373

                膜厚計 LH-373

                膜厚計 LH-373

                  膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                  膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                    膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                    膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                      小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

                      小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

                        金属探知器 TYシリーズ

                        金属探知器 TYシリーズ

                          ピンホール探知器

                          ピンホール探知器

                            メーカー グッドマン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケット科学研究所 ケット科学研究所 東京硝子器械 アズワン アズワン サンコウ電子研究所 アズワン サンコウ電子研究所
                            通常価格 653,172円 323,308円 280,461円 215,237円 183,143円 352,000円 198,000円 249,103円 221,134円 143,608円 240,911円 31,818円 427,277円
                            通常出荷日 4日目   5日目   6日目   6日目   5日目   3日目   3日目   5日目   10日目   10日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 音検出関連品 - - - - - - - - - - - -
                            電源 乾電池 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ詳細 デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン - - - - - - - - - - - -
                            電源詳細 単3乾電池×4本(テスト用付属) - - - - - - - - - - - -
                            本体サイズ(mm) 150×100×50 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            音検出器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました