(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PORTA 小型金属探知機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PORTA 小型金属探知機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,778円
税込単価
41,556円

【特長】・高感度・探知能力に優れております。・探知をLEDランプの点灯と警告音...

詳細情報を確認する

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMD-25

1個

37,778( 41,556円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高感度・探知能力に優れております。
・探知をLEDランプの点灯と警告音で知らせます。
・探知物の大きさを15段階の3色バーで表示します。
【用途】
・入退出者のセキュリティチェックに。
【商品仕様】
・幅(mm):415
・奥行(mm):80
・高さ(mm):40
・電源:DC9V(006P)アルカリ乾電池×1個
・使用時間:約80時間
・トラスココード:855-9253
・質量:500g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・収納ケース、イヤホーン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PORTA 小型金属探知機の型番PMD-25のページです。
型番PMD-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PORTA 小型金属探知機

PORTA 小型金属探知機

    マルチ探知機

    マルチ探知機

      金属探知機(全長255mm)

      金属探知機(全長255mm)

        スタッドファインダー

        スタッドファインダー

          金属探知機(全長425mm)

          金属探知機(全長425mm)

            金属探知機(全長390mm)

            金属探知機(全長390mm)

              膜厚計 Premium デュアルプローブ

              膜厚計 Premium デュアルプローブ

                金属探知機(全長1030~1260mm)

                金属探知機(全長1030~1260mm)

                  ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

                  ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

                    膜厚計 TG

                    膜厚計 TG

                      メタルキャッチャー 78674

                      メタルキャッチャー 78674

                        0.8-200mm 超音波厚さ計

                        0.8-200mm 超音波厚さ計

                          金属探知機(全長1045~1260mm)

                          金属探知機(全長1045~1260mm)

                            メーカー PORTA エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ イチネンアクセス 東京硝子器械 シンワ測定 エスコ エスコ
                            通常価格 37,778円 43,230円 11,700円 5,580円 33,070円 12,290円 215,237円 34,060円 17,413円 21,953円 1,520円 90,115円 94,700円
                            通常出荷日 7日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目   2日目   1日目  

                            PORTA 小型金属探知機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました