(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサン サウンドエレチェッカー

デンサン サウンドエレチェッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,064円
税込単価
3,370円

【特長】・光と音で判定(100・200V)する電圧チェッカーです。・テストリー...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~250
  • 検出方式:
    接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    不要
  • トラスココード:
    858-6306
  • 寸法:
    34×28×65
  • 本体質量:
    35

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DE-200

1個

3,064( 3,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光と音で判定(100・200V)する電圧チェッカーです。
・テストリードは裏面に収納可能です。
・コンセントの電源を利用するタイプで電池が不要です。
【商品仕様】
・検知対象電流(A):-
・直流電圧(V):-
・適用電圧(kV):-
・検知対象電圧(V):-
・交流電圧(V):250以下
・電源:無
・幅×奥行×高さ:34×28×65mm
・高さ(mm):65
・奥行(mm):28
・幅(mm):34
・電源なし
・使用電圧:AC250V以下
・使用周波数:50~60Hz
・絶縁抵抗:10MΩ以上
・耐電圧:2000V/1分間
・動作温度範囲:0~40℃
・JANコード:4937897044724
・トラスココード:858-6306
・質量:35g

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

DE-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン サウンドエレチェッカーの型番DE-200のページです。
型番DE-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサン サウンドエレチェッカー

デンサン サウンドエレチェッカー

    カスタム 防塵防水AC検電器

    カスタム 防塵防水AC検電器

      検電器 DX-04

      検電器 DX-04

        ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

        ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

          マザーツール 低圧用検電器 DT-48

          マザーツール 低圧用検電器 DT-48

            導通チェッカー DT-37

            導通チェッカー DT-37

              検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

              検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

                オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                  AC40- 600V AC検電器

                  AC40- 600V AC検電器

                    100-240V AC検電器

                    100-240V AC検電器

                      HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

                      HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

                        AC・DC50-600V 検電器

                        AC・DC50-600V 検電器

                          50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

                          50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

                            メーカー DENSAN カスタム 東京硝子器械 カスタム マザーツール マザーツール 長谷川電機工業 テクシオ・テクノロジー エスコ エスコ 日置電機 エスコ エスコ
                            通常価格 3,064円 5,401円 5,000円 10,895円 2,200円 2,600円 3,179円 10,625円 5,610円 850円 26,303円 7,700円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品区分 検電器 検電器 検電器 - 検電器 導通チェッカ 関連部品 - 検電器 検電器 検相器 検電器 検電器
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~250 12~1000 80~600 - 50~600 - - - 40~600 100~240 70~600 50~600 50~1000
                            検出方式 接触式 非接触式 非接触式 - 非接触式 接触式 - - 接触式 接触式 非接触式 接触式 非接触式
                            感度調節機能 なし あり あり - あり なし - - あり なし なし あり なし
                            電池残量チェック機能 なし あり あり - なし なし - - あり なし あり あり なし

                            デンサン サウンドエレチェッカーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電圧の確認作業に
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                            電気が100Vなのか200Vなのか検電するのに最適。
                            差し込むだけで100か200か瞬時に分かる。
                            100と200が混在するエアコン業界では確実に必須なアイテム。便利すぎます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました