(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプメーター(LEDライト付)

クランプメーター(LEDライト付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,503円 ~ 29,228円
税込価格
28,053円 ~ 32,151円

【特長】・電流・電圧・抵抗・導通を測定できるフォークテスターです。・電気回路、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電圧(V)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6~600
6~600
828-9764
4029547013928

1個

25,503( 28,053円 )

1日目

6~1000
6~1000
828-9765
4029547013935

1個

29,228( 32,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電流・電圧・抵抗・導通を測定できるフォークテスターです。
・電気回路、電圧システムの電圧測定、単相の電圧側の確認電圧活性・非活性テスト、電流、消費電流の測定、導通テストを1台で行うことができます。
・ボタン操作なしで電圧・電流・抵抗・導通を自動機能切替します。
・アコースティック音はAC50V以上、DC120V以上で発生します。
【用途】
・電気保全設備に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプメーター(LEDライト付)

クランプメーター(LEDライト付)

    12-690V ボルトテスター

    12-690V ボルトテスター

      フォークテスター

      フォークテスター

        ペン型自動車配線チェッカー

        ペン型自動車配線チェッカー

          [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

          [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

            [EA707D-15A用]温度センサー

            [EA707D-15A用]温度センサー

              テスタ用テストリード一般タイプ

              テスタ用テストリード一般タイプ

                テストリード TL-29

                テストリード TL-29

                  K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ

                  K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ

                    簡易接地抵抗計 KEW4300

                    簡易接地抵抗計 KEW4300

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

                        標準テストリード TLシリーズ

                        標準テストリード TLシリーズ

                          デジタルマルチメータ用USBケーブル

                          デジタルマルチメータ用USBケーブル

                            メーカー テストー エスコ エスコ カイセ エスコ エスコ 三和電気計器 三和電気計器 アズワン 共立電気計器 テストー アズワン アズワン
                            通常価格 25,503円 8,000円 3,100円 20,685円 1,700円 1,700円 1,200円 2,718円 1,700円 33,783円 28,789円 1,200円 9,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   20日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   1日目   8日目~   1日目  
                            商品区分 本体 - - - - - - その他関連部品 - - 本体 - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - デジタル - -
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - - - - - - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0.1~200 - - - - - - - - - 0.1~400 - -
                            測定範囲:抵抗(Ω) 30~100k - - - - - - - - - 0.1~40M - -

                            クランプメーター(LEDライト付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました