(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,001円
税込単価
41,801円

【特長】・垂直開閉式ジョータイプです。・突入電流測定に適しています。・最大/最...

詳細情報を確認する

型番

TESTO770-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO770-2

1個

38,001( 41,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂直開閉式ジョータイプです。
・突入電流測定に適しています。
・最大/最小/平均値表示機能付きです。
・温度測定可能です。
・革新的な垂直開閉式ジョーを備えた、真の実効値型のAC/DCクランプメーターです。
・電線が密集している場所でも簡単にクランプし、電流を測定します。
【用途】
・電気保全設備に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

TESTO770-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2の型番TESTO770-2のページです。
型番TESTO770-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

      カスタム ACクランプメータ C-01S

      カスタム ACクランプメータ C-01S

        微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

        微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

            クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

            クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

              デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

              デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

                デジタルクランプテスタ CENTER-202

                デジタルクランプテスタ CENTER-202

                  交流デジタルクランプメーター MT-600A

                  交流デジタルクランプメーター MT-600A

                    ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

                    ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

                      交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                      交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                        交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

                        交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

                          交流デジタルクランプメータ MT-600A

                          交流デジタルクランプメータ MT-600A

                            メーカー テストー テストー カスタム マザーツール カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン カスタム アズワン カイセ マザーツール
                            通常価格 38,001円 28,789円 8,407円 29,898円 31,408円 20,810円 10,959円 24,594円 7,490円 10,895円 18,930円 13,259円 7,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   7日目   1日目   7日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                            測定範囲:交流電流(A) 0.1~400 0.1~400 0~200 0~100 0~400 0~400 0~600 0~600 0~300 0.1~200 0~600 0~300 0~600
                            測定範囲:直流電流(A) 0.1~400 0.1~400 - 0~100 0~400 - - - - - 0~600 - -

                            クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました