(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,895円
税込単価
11,985円

【特長】・電圧、抵抗は自動切替えです。・非接触式検電機能(NCV)機能、バック...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0.1~200
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    1~600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0.5~600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~6k
  • 測定可能周波数帯域(Hz):
    45~65
  • 測定可能導体最大径(mm):
    20
  • 整流方式:
    平均値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2
  • トラスココード:
    837-1232
  • JANコード:
    4983621090192
  • 電源(V):
    単4乾電池×2本(モニター用付属)
  • 校正書類:
  • 寸法(mm):
    63×28×158
  • 本体質量(g):
    136
  • 付属品:
    収納ケース、取扱説明書、テストリード

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-02S

1個

10,895( 11,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧、抵抗は自動切替えです。
・非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能付きです。
・ACクランプ機能の他、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通機能搭載
【用途】
・電気工事。
・電気設備の設置、管理・保守。
・検波方式:平均値整流(MEAN)
・最大表示:6000カウント
・最大測定導体径:20mm
・幅×奥行×高さ:63×28×158mm
・電源:単4乾電池×2本(モニター用付属)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

C-02Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニACクランプメーター(交流電流測定用)の型番C-02Sのページです。
型番C-02Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

      交流デジタルクランプメータ MT-600A

      交流デジタルクランプメータ MT-600A

        交流デジタルクランプメーター MT-600A

        交流デジタルクランプメーター MT-600A

          デジタルクランプテスタ CENTER-202

          デジタルクランプテスタ CENTER-202

            デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

            デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

              微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

              微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                  交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                  交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                      デジタル・タコメーター AD-5173

                      デジタル・タコメーター AD-5173

                        デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                        デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                          カスタム ACクランプメータ C-01S

                          カスタム ACクランプメータ C-01S

                            メーカー カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール カイセ アズワン カイセ エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム
                            通常価格 10,895円 20,810円 7,500円 7,490円 24,594円 10,959円 29,898円 52,303円 18,930円 52,303円 14,751円 21,189円 8,407円
                            通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流
                            測定範囲:交流電流(A) 0.1~200 0~400 0~600 0~300 0~600 0~600 0~100 0~2000 0~600 0~1000 - 0~1000 0~200
                            測定範囲:交流電圧(V) 1~600 0~600 0~750 0~750 0~600 0~600 0~300 0~600 0~600 0~600 - 0~600 -

                            ミニACクランプメーター(交流電流測定用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました