(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,850円
税込単価
18,535円

【特長】・形状を自由に変更できるケーブルにより狭い場所でも容易に測定できます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属の電池はテスト用です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
  • 付属の電池はテスト用です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

型番

CFL-02R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
電源(V)
校正書類
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFL-02R

837-1233
4983621090239
単4乾電池×3本(別売)
188
収納ケース、取扱説明書

1個

16,850( 18,535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状を自由に変更できるケーブルにより狭い場所でも容易に測定できます。
・しっかり握れるハンドグリップスタイルを採用しています。
・液晶バックライトON/OFF機能付です。
・LEDライトON/OFF機能付です。
・しっかり握れるハンドグリップスタイル採用しています。
・クランプ式交流電流測定とテスターの1台2役です。
【用途】
・電気工事
・電気設備の設置、管理・保守

(i)ご注意

  • 付属の電池はテスト用です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
  • 付属の電池はテスト用です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

CFL-02Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)の型番CFL-02Rのページです。
型番CFL-02Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

    クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

    クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

      クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280

      クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280

        リーククランプテスタ

        リーククランプテスタ

          温度プローブ

          温度プローブ

            ACクランプメーターセット 3280-70F

            ACクランプメーターセット 3280-70F

              回転センサー 654

              回転センサー 654

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                  [EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(ストレートプラグ)

                  [EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(ストレートプラグ)

                    ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

                    ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

                      デジタルクランプテスタ CENTER-202

                      デジタルクランプテスタ CENTER-202

                        フレックスプローブ TAシリーズ

                        フレックスプローブ TAシリーズ

                          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                            メーカー カスタム エスコ 日置電機 横河計測株式会社 カイセ 日置電機 カイセ カイセ エスコ 横河計測株式会社 A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン マルチ計測器
                            通常価格 16,850円 18,333円 16,940円 35,460円 7,997円 26,589円 11,499円 52,303円 4,500円 15,000円 24,594円 21,982円 10,547円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   39日目  
                            商品区分 本体 本体 その他関連部品 本体 - 本体 - 本体 - 本体 本体 - -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル - デジタル - デジタル デジタル - -
                            測定項目 交流電流 交流電流 交流電流 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~1000 60/600/3000 4200 - - 42.00/420.0/1000 - 0~2000 - - 0~600 - -
                            測定可能周波数帯域(Hz) 40~1000 - - - - - - 40~1k - 40~1000 - - -

                            フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました