(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KEM ポータブル糖度計 かんどくん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BX-1S
KEM ポータブル糖度計 かんどくん スイシツ スイブンソクテイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,200円
税込単価
33,220円

【特長】・いつでもどこでも簡単に測定ができるハンディタイプの糖度計です。・測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    糖度計
  • 測定範囲(Brix%):
    0~85
  • 用途:
    食品
  • 奥行(mm):
    210
  • 高さ(mm):
    40
  • 幅(mm):
    80
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    本体:ABS
  • 電源:
    単4乾電池×2本(付属)

Loading...

 
カタログを表示

BX-1S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定精度(Brix%)
分解能(Brix%)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX-1S

±1
1
837-1217

1個

30,200( 33,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつでもどこでも簡単に測定ができるハンディタイプの糖度計です。
・測定範囲が広いので、BX-1が1台あれば充分です。
・異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要はありません。
・明るい屋外でも直射日光が当たらなければ測定は大丈夫です。
・30000回以上の測定可能な省エネ設計です。
【用途】
・果物・野菜、飲料、食品類、調味料類・糖類などの糖度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KEM ポータブル糖度計 かんどくんの型番BX-1Sのページです。
型番BX-1Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KEM ポータブル糖度計 かんどくん

KEM ポータブル糖度計 かんどくん

    デジタル屈折計 HIシリーズ

    デジタル屈折計 HIシリーズ

      塩分計

      塩分計

        水質計(残留塩素測定用) DPD試薬吸光光度法

        水質計(残留塩素測定用) DPD試薬吸光光度法

          メーカー 京都電子工業 アズワン カスタム 柴田科学
          通常価格 25,618円 37,482円 19,800円 49,231円
          通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 糖度計 - 塩分計 -
          測定範囲(Brix%) 0~85 - - -
          用途 食品 - - -
          奥行(mm) 210 - - -
          高さ(mm) 40 - - -

          KEM ポータブル糖度計 かんどくんのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          BX-1
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          測定精度(Brix%) 分解能(Brix%) トラスココード

          25,618円

          ( 28,180円 )
          1個 あり

          1日目

          ±0.20.1837-1216

          水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました