(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
67,039円
税込単価
73,743円

【特長】・風速・温度の切替、測定値のホールド、電源ON/OFFなどのすべての操...

詳細情報を確認する

型番

6006-D0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6006-D0

1個

67,039( 73,743円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速・温度の切替、測定値のホールド、電源ON/OFFなどのすべての操作がワンボタンで可能な手のひらサイズの小型風速計です。
・温度補償回路を内蔵し、温度変化に対しての追従性も抜群です。
・測定範囲は風速0.01~20m/s、温度-20.0~70.0℃と広い範囲をサポートします。
【用途】
・エアコンなどの風速検査に。
・ダクト内の風速測定に。
【商品仕様】
・測定風速範囲(m/s):0.01~20.0
・分解能(m/s):0~9.99m/s:0.01 / 10.0~20.0m/s:0.1
・測定方式:熱線式
・電源:単3乾電池×4本(別売)
・風速測定精度:±(指示値の5%or0.015m/sの大きい方)
・幅×奥行×高さ:60×34×120mm
・JANコード:4562288760060
・トラスココード:858-7598
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)の型番6006-D0のページです。
型番6006-D0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)

KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)

    エクスポケット風速計 AMシリーズ

    エクスポケット風速計 AMシリーズ

      熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA

      熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA

        testo405-V1 スティック型 温風速・風量計

        testo405-V1 スティック型 温風速・風量計

          デジタル照度計+温度計 EL-2000

          デジタル照度計+温度計 EL-2000

            メーカー 日本カノマックス アズワン アイ電子技研 三商 ライン精機
            通常価格 67,039円 19,992円 54,000円 28,000円 17,591円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   6日目  
            商品タイプ 風速計 - - - 照度計
            測定風速範囲(m/s) 0.01〜20.0 - 0.2~20.0(精度:±5%read+0.2) - -
            測定範囲(m/s) 0.01〜20.0 - - - -
            分解能(m/s) 0~9.99m/s:0.01 / 10.0~20.0m/s:0.1 - - - -
            測定項目 風速 - 風速 / 温度 - 温度 / 照度

            KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました