(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度計 壁掛・置型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度計 壁掛・置型

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,904円
税込単価
3,194円

【特長】・大きなデジタル表示です。・スタンド内蔵です。・壁掛、置型にもなります...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -5~49
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    40~80
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • JANコード:
    4989999504866
  • トラスココード:
    857-9447
  • 質量(g):
    135.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    18
  • 高さ(mm):
    103
  • 幅(mm):
    102
  • 電源:
    単4乾電池×1本(別売)
  • 温度表示範囲(℃):
    -5~49℃
  • 湿度表示範囲(%RH):
    40~80
  • 測定項目:
    温度、湿度

(i)ご注意

  • 本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

Loading...

製品仕様

デジタル温湿度計の製品イメージ

デジタル温湿度計の製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 幅×奥行×高さ:102×18×103mm
  • 温度最小表示:0.1℃
  • 湿度最小表示:1%RH
  • 測定温度範囲:-5~+49℃
  • 測定湿度範囲:30~95%RH
  • 電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)
  • 測定項目:温度、湿度
  • 材質:ABS樹脂
  • 質量/質量単位:135g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDTHY

10

1個

2,904( 3,194円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなデジタル表示です。
・スタンド内蔵です。
・壁掛、置型にもなります。

(i)ご注意

  • 本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温湿度計 壁掛・置型の型番TDTHYのページです。
型番TDTHYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度計 壁掛・置型

温湿度計 壁掛・置型

    デジタル温湿度計(置き型・壁掛け対応)

    デジタル温湿度計(置き型・壁掛け対応)

      デジタル温湿度計 Smart A

      デジタル温湿度計 Smart A

        ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

        ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

          デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

          デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

            SDカードデータロガデジタル温湿度計

            SDカードデータロガデジタル温湿度計

              デジタル温湿度計 CR-1100B

              デジタル温湿度計 CR-1100B

                O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

                O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

                  デジタル温度計 Smart A

                  デジタル温度計 Smart A

                    熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

                    熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

                      SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

                      SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

                        温湿度表示器 LED

                        温湿度表示器 LED

                          デジタル温湿度計 CR-1200W

                          デジタル温湿度計 CR-1200W

                            メーカー トラスコ中山 シンワ測定 シンワ測定 マザーツール マザーツール マザーツール 三商 ドリテック シンワ測定 マザーツール マザーツール 佐藤計量器製作所 三商
                            通常価格 2,904円 4,550円 4,355円 3,000円 28,528円 20,239円 2,900円 1,294円 2,529円 4,418円 50,416円 140,936円 4,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   7日目   2日目  
                            測定温度範囲(℃) -5~49 -5~50 -5~49 0~50 0~50 0~50 - -9.9~50.0 -5~50 -9.9~50.0 0~50 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 - - - - - 0.1 - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 40~80 - 30~95 - 10~90 10~90 - 10~99 - 20~90 10~90 - -
                            湿度最小表示(%RH) 1 - 1 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999504866 - - - - - - - - - - - -

                            温湿度計 壁掛・置型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました