(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非接触赤外線放射温度計"IR-200"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非接触赤外線放射温度計"IR-200"

通常単価(税別)
28,445円
税込単価
31,290円

【特長】・簡単なボタン操作で正確かつ迅速に表面温度を測定します・トリガーを引い...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -50~1200
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • トラスココード:
    829-1426
  • JANコード:
    0095691367983
  • 質量(g):
    210.000
  • 電源(V):
    積層型9V乾電池×1個(付属)
  • 距離対測定範囲比(D対S):
    30対1
  • 電源:
    積層型9V乾電池×1個(付属)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36798

1個

28,445( 31,290円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単なボタン操作で正確かつ迅速に表面温度を測定します
・トリガーを引いて、被測定面にウルトラシャープデュアルクラスIIレーザーを当てるだけです
・鮮明で読み易いバックライト付きの液晶画面に温度計測結果がすぐに表示されます
・この堅牢で小型の計測器を使用すれば、被測定面に接触することなく、熱や換気に関する問題の診断、電動モーターやシステムの予防的モニタリング、蒸気トラップのトラブルシューティング、ヒューズや回路遮断器の過熱のチェックなどをすばやく行うことができます
・1200℃まで測定可能で、クラス2レーザー、高輝度バックライトディスプレイを採用してます
・高輝度バックライト付ディスプレイ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触赤外線放射温度計"IR-200"の型番36798のページです。
型番36798に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非接触赤外線放射温度計"IR-200"

非接触赤外線放射温度計"IR-200"

    デジタル赤外線放射温度計

    デジタル赤外線放射温度計

      放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC)

      放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC)

        放射温度計 東京硝子器械

        放射温度計 東京硝子器械

          放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

          放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

              非接触放射温度計 MT-11

              非接触放射温度計 MT-11

                赤外放射温度計testo835-H1

                赤外放射温度計testo835-H1

                  テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ

                  テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ

                    結露チェッカー(放射温度計付)

                    結露チェッカー(放射温度計付)

                      放射温度計・K熱電対

                      放射温度計・K熱電対

                        放射温度計 Fluke-568

                        放射温度計 Fluke-568

                          放射温度計 Fluke-566

                          放射温度計 Fluke-566

                            メーカー リジッド A-Gas Japan(旧FUSO) トラスコ中山 東京硝子器械 アズワン エー・アンド・デイ マザーツール アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 カスタム 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 28,445円 24,625円 9,267円 8,524円 20,000円 32,931円 33,334円 63,608円 48,762円 50,400円 48,200円 73,422円 59,112円
                            通常出荷日 2日目   5日目   1日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   10日目   20日目  
                            測定温度範囲(℃) -50~1200 - -50~330 - -60~+760 / -64~+1400(K熱電対使用時) - - - - 0~50 - - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 - - - - - - 0.1 - - -
                            トラスココード 829-1426 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 0095691367983 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 210.000 - - - - - - - - - - - -

                            非接触赤外線放射温度計"IR-200"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました