(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
99,420円 ~ 145,572円  特別価格 
税込価格
109,362円 ~ 160,129円  特別価格 

【特長】・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 電源:
    バッテリー式(ACアダプター付属)
  • 測定精度:
    ±0.2%F.S.±1digit

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ZTA 
特徴変位入出力やUSBメモリ記録など、多彩な機能を持つ高機能モデル 
精度±0.2%F.S. ±1digit
測定単位N, (mN, kN)(※1)
表示符号付4桁
表示更新16回/秒
サンプリング速度最大2,000回/秒(※2)
バッテリー動作時間約8時間(約2時間満充電)(※3)
オーバーロード値定格約200%
使用環境温度:0-40℃ 湿度:20-80%RH
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/
内部メモリ(1,000データ)/コンパレータ(合否判定)/
画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NGアラーム/
オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/
1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック
出力機能USB/RS232C/ミツトヨデジマチック(※4)/2VDCアナログ出力(D/A)/
コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/
サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USBメモリ/変位
オーバーロード警告約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)
外部接点センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定
対応変位計仕様(※5)・ラインドライバ出力(本体にRS-422/485準拠ラインレシーバ内蔵)
・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が0.5V以下のものに限ります)
本体重量1,000N以下:約490g(※6)
2,500N以上:約1,100g(※6)
付属品ACアダプタ/検査成績書/ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)/
アタッチメント(レンジにより付属は異なります)/USBケーブル/
収納ケース/USBメモリ用アダプタ(※7)

※1 5N以下モデルはmN、1000N以上はkNの表示も可能です。また、換算値としてkg(g:5N以下レンジ)の単位表示も可能です。
※2 USB メモリでの連続データ取得は最大100回/秒となります。(100回/秒、50回/秒、1回/秒の中から切り替え可能)
※3 USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。
※4 ミツトヨデジマチック入力対象製品でも使用できないものもございます。
※5 記載の仕様内においても使用できないものもございます。
※6 レンジにより重量は若干異なります。
※7 USB メモリは付属しておりません。

 

ZTAシリーズレンジ

型番レンジ表示最小分解能計測軸付属アタッチメント
ZTA-2N2N2.000N(2,000mN)0.001N(1mN)M6A1~A8
ZTA-20N20N20.00N0.01N
ZTA-100N100N100.0N0.1N
ZTA-200N200N200.0N0.1NS1~S8
ZTA-500N500N500.0N0.1N
ZTA-1000N1000N1,000N(1.000kN)1N(0.001kN)RS1, S2~S8
ZTA-2500N2500N2,500N(2.500kN)1N(0.001kN)M10B1~B8
ZTA-5000N5000N5,000N(5.000kN)1N(0.001kN)

外形図

単位:mm
デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ 外形図

~1000N

 
デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ 外形図2

2500N~5000N

商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(N)
分解能(N)
許容最大荷重(N)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~2
0.001
2
856-9038
34
191
75
490
10

1個

99,420円

89,478

( 98,426円 )

16日目

0~5
0.001
5
856-9039
34
191
75
490
-

1個

108,000円

103,161

( 113,477円 )

39日目

0~20
0.01
20
856-9040
34
191
75
490
10

1個

100,499( 110,549円 )

6日目

  • 注文停止中
0~1000
1
1000
856-9045
34
191
75
490
10

1個

105,412( 115,953円 )

-

0~100
0.1
100
856-9042
34
191
75
490
10

1個

100,499( 110,549円 )

1日目

0~200
0.1
200
856-9043
34
191
75
490
10

1個

99,420( 109,362円 )

6日目

0~2500
1
2500
856-9046
44.5
221
83
1100
10

1個

145,572( 160,129円 )

16日目

0~5000
1
5000
856-9047
44.5
221
83
1100
10

1個

145,572円

131,014

( 144,115円 )

17日目

0~500
0.1
500
856-9044
34
191
75
490
10

1個

99,420( 109,362円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重変化も正確に捉えます
・ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです
・PCとUSBで接続でき、付属ソフトウェアForce Loggerで簡単・確実にデータ管理が行えます。また、USBメモリをつなげて連続データを保存することができます。PCの無い環境でも保存したデータを使用してグラフ作成が行えます
・高輝度有機ELの明瞭な表示で見やすく、測定値の読み間違いを低減できます
・多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。変位量の入出力機能も搭載し、変位計搭載計測スタンド、専用ケーブルを組み合わせて使用することで荷重-変位の測定が可能です
・オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。荷重-時間に加え、荷重-変位のグラフ描画で物的特性などの、より高度な測定が可能です
【用途】
・スイッチの押心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ

デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ

    メカニカルフォースゲージ PSシリーズ

    メカニカルフォースゲージ PSシリーズ

      縦型電動計測スタンド

      縦型電動計測スタンド

        A&D デジタルフォースゲージ AD-4932A-50N

        A&D デジタルフォースゲージ AD-4932A-50N

          卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)

          卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)

            フォースゲージ FG-5000A/20KG

            フォースゲージ FG-5000A/20KG

              ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG

                546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG

                  卓上型荷重測定器 FTN1-13A

                  卓上型荷重測定器 FTN1-13A

                    フォースゲージ FG-20KG

                    フォースゲージ FG-20KG

                      コンクリートテストハンマー R-7500

                      コンクリートテストハンマー R-7500

                        スモールチャック SCシリーズ

                        スモールチャック SCシリーズ

                          メーカー イマダ イマダ イマダ 三商 エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) ミツトヨ ミツトヨ アイコーエンジニアリング 東京硝子器械 東京硝子器械 イマダ
                          通常価格 99,420円 47,739円 231,883円 36,000円 298,289円 73,581円 16,065円 8,771円 957,773円 77,653円 251,500円 10,875円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   12日目~   4日目   7日目~   19日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   19日目   1日目~  
                          校正証明書 - - - - - - - -
                          商品タイプ デジタル ダイヤル デジタル - デジタル デジタル ダイヤル ダイヤル - - デジタル -
                          電源 バッテリー式(ACアダプター付属) - AC100~240V、50/60Hz (100、120、230V から指定してください。付属品が異なります。) - - - - - - - - -
                          測定精度 ±0.2%F.S.±1digit - - - - - - - - - - -

                          デジタルフォースゲージ ZTAシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました