(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬チップ付自動センターポンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬チップ付自動センターポンチ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,026円
税込単価
4,429円

【特長】・フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです・握りやす...

詳細情報を確認する

  • 最大打力(N):
    353
  • 全長(mm):
    143
  • 直径(mm):
    16
  • JANコード:
    4500000000209
  • 質量(g):
    142.000
  • トラスココード:
    855-3703
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500

1個

4,026( 4,429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです
・握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬チップ付自動センターポンチの型番500のページです。
型番500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬チップ付自動センターポンチ

超硬チップ付自動センターポンチ

    超硬自動ポンチ替先

    超硬自動ポンチ替先

      自動センターポンチ用替芯替先

      自動センターポンチ用替芯替先

        平行ピンポンチ

        平行ピンポンチ

          モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)

          モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)

            センターポンチ 710-CNシリーズ(ブリスターパック)

            センターポンチ 710-CNシリーズ(ブリスターパック)

              HAZET インパクトセンターポンチ

              HAZET インパクトセンターポンチ

                超硬自動ポンチ

                超硬自動ポンチ

                  メーカー RACODON トラスコ中山 RACODON PBスイスツールズ MOKUBA PBスイスツールズ HAZET トラスコ中山
                  通常価格 4,026円 1,240円 1,309円 1,509円 1,837円 1,302円 14,100円 4,370円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目  
                  最大打力(N) 353 - - - - - - -
                  全長(mm) 143 - 55 - - - - -
                  直径(mm) 16 - 6 - - - - -
                  JANコード 4500000000209 - 2507000000705 - - - - -
                  質量(g) 142.000 - 20.000 - - - - -

                  超硬チップ付自動センターポンチのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  穴あけ作業
                  評価 5.0満足度:5.02019/10/25
                  穴あけのセンターポンチをつけるとき、片手で正確に精度良くセンターポンチが付けられるので、作業効率がよいので助かっています。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました