(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCF-6X DC24V
電磁カウンタ(リセットツキ)6桁 カウンタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,895円
税込単価
7,585円

【特長】・従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノ...

詳細情報を確認する

  • リセット方式:
    その他
  • 計数範囲:
    6桁
  • 質量(g):
    120
  • 使用温度範囲:
    -5~+40℃
  • パネルカット寸法 縦×横(mm):
    25.5×50.5
  • リセット方式詳細:
    手動リセット押しボタン式
  • 桁数:
    6桁

型番

MCF-6X DC24V 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCF-6X DC24V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
電源電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCF-6X DC24V

4582244540796
828-9749
DC24
10

1個

6,895( 7,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミーカウンタです
・加算型トータルカウンタです
・リセット付です
・パネル取り付けクリップばね仕様です
【用途】
・工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁カウンタ(リセットツキ)6桁の型番MCF-6X DC24Vのページです。
型番MCF-6X DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

    MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)

    MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)

      デジタルカウンタ C-500・C-700

      デジタルカウンタ C-500・C-700

        カウンタ

        カウンタ

          CT1シリーズ 長さ計測用発信器

          CT1シリーズ 長さ計測用発信器

            メーカー ライン精機 ライン精機 尾崎製作所 古里精機製作所 ライン精機
            通常価格 6,895円 3,451円 73,472円 2,990円 21,714円
            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
            リセット方式 その他 ワンタッチボタン式 - - -
            計数範囲 6桁 - - - -
            質量(g) 120 - - - -
            使用温度範囲 -5~+40℃ - - - -
            パネルカット寸法 縦×横(mm) 25.5×50.5 - - - -

            電磁カウンタ(リセットツキ)6桁のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            MCF-6X AC100V
            MCF-6X AC200V
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?JANコード トラスココード 電源電圧(V)

            7,588円

            ( 8,347円 )
            1個 あり

            1日目

            104582244540772828-9747AC100

            7,588円

            ( 8,347円 )
            1個 あり

            1日目

            104582244540789828-9748AC200

            数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました