(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接用マグネット

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,085円 ~ 5,304円
税込価格
4,494円 ~ 5,834円

【特長】・30°から270°まで任意の角度に調節可能な、溶接用マグネットです。...

詳細情報を確認する

  • 保持角度(°):
    30~270
  • 材質1:
    マグネット:ネオジム磁石
  • 材質2:
    本体:スチール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
120
18
120
835-9357
4989999442236
500

1個

4,085( 4,494円 )

2日目

150
156
20
156
835-9358
4989999442243
900.0

1個

5,304( 5,834円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30°から270°まで任意の角度に調節可能な、溶接用マグネットです。
・30°~270°までの無段階調節が可能です。
【用途】
・溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用マグネット

溶接用マグネット

    溶接マグネット S・M・L

    溶接マグネット S・M・L

      溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

      溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

        溶接用マグネット TMLD

        溶接用マグネット TMLD

          簡易六角ホルダ

          簡易六角ホルダ

            マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

            マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

              マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

              マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

                溶接用マグネウェルダ

                溶接用マグネウェルダ

                  マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

                  マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

                    22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー

                    22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー

                      溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

                      溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

                        GS形 ガイドスケール

                        GS形 ガイドスケール

                          マグネットホルダ

                          マグネットホルダ

                            メーカー トラスコ中山 シンワ測定 トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) カネテック エスコ トラスコ中山 カネテック カネテック
                            通常価格 4,085円 2,959円 2,358円 1,842円 5,000円 9,890円 7,545円 3,500円 29,778円 11,980円 44,350円 17,105円 10,800円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            保持角度(°) 30~270 - - 30、60、90 45、90、135 45,90,135 45,90,135 - - - 90 - -
                            材質1 マグネット:ネオジム磁石 - - マグネット:ネオジム磁石 - - - - - - - - -
                            材質2 本体:スチール - - 本体:スチール - - - - - - - - -

                            溶接用マグネットのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            溶接作業の補助具
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/30
                            溶接作業で材料を固定するのに使用しています。
                            もう一つ 直角固定の物とセットで購入しコンビで使用しています。
                            磁力も強いので安定して作業出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/30
                            角度を変えて溶接する場合の固定具を探していて見つけました。
                            角度表記があればまだよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました