(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用マグネット TMLD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接用マグネット TMLD

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,842円 ~ 3,188円
税込価格
2,026円 ~ 3,507円

【特長】・30°、45°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。・...

詳細情報を確認する

  • 保持角度(°):
    30、60、90
  • 材質1:
    マグネット:ネオジム磁石
  • 材質2:
    本体:スチール

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TMLD-300

溶接用マグネット TMLD TMLD-300図面

TMLD-500

溶接用マグネット TMLD TMLD-500図面

TMLD-600

溶接用マグネット TMLD TMLD-600図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
52
14
75.5
835-9359
4989999442205
250.0

1個

1,842( 2,026円 )

1日目

150
85
18
125
835-9360
4989999442212
350.0

1個

2,686( 2,955円 )

1日目

一部当日出荷可能

180
110
20
165
835-9361
4989999442229
800.0

1個

3,188( 3,507円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30°、45°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。
・取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
【用途】
・溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用マグネット TMLD

溶接用マグネット TMLD

    マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

    マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

      簡易六角ホルダ

      簡易六角ホルダ

        マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

        マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

          溶接用マグネット

          溶接用マグネット

            溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

            溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

              マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

              マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

                溶接用マグネウェルダ

                溶接用マグネウェルダ

                  溶接マグネット S・M・L

                  溶接マグネット S・M・L

                    22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー

                    22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー

                      溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

                      溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

                        マグネットホルダ

                        マグネットホルダ

                          GS形 ガイドスケール

                          GS形 ガイドスケール

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック 新潟精機(SK) シンワ測定 エスコ トラスコ中山 カネテック カネテック
                            通常価格 1,842円 7,545円 5,000円 9,890円 4,085円 2,358円 29,778円 3,500円 2,959円 11,980円 44,350円 10,800円 17,105円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            保持角度(°) 30、60、90 45,90,135 45、90、135 45,90,135 30~270 - - - - - 90 - -
                            材質1 マグネット:ネオジム磁石 - - - マグネット:ネオジム磁石 - - - - - - - -
                            材質2 本体:スチール - - - 本体:スチール - - - - - - - -

                            溶接用マグネット TMLDのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            溶接材の固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/07
                            溶接材の固定に使用しています。2種類の大きさを購入したので、材料により使い分けています。大きい物は磁力が強いので、取り外しにも力がいります。その分ばっちり固定できます。とても使い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接の補助用
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/30
                            溶接作業で材料を固定するのに使用しています。
                            もう一つ 角度の調整できるものとセットで購入しコンビで使用しています。
                            磁力も強いので安定して作業出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接時の材料固定用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/02
                            溶接時に材料を固定する為にTMLD-300を2個購入しました。1番小さいサイズなので、狭い作業場ではとても使い勝手が良いです。マグネットの強さも十分あります。2個あると押える場所が増えるので作業性が良いです。使い終わった後は鉄壁に引っ付けて片付けができます。今度は大きいサイズを購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました