(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付LEDスポットライト NLSSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット付LEDスポットライト NLSSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,142円 ~ 26,552円
税込価格
21,056円 ~ 29,207円

【特長】・ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました・発光...

詳細情報を確認する

  • ライトタイプ:
    LEDライト
  • 電源タイプ:
    電源コード式
  • 吸着力(N):
    800
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    80
  • マグネット幅高さ(mm):
    55

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
全高範囲(mm)
JANコード
トラスココード
全高(mm)
明るさ(lm)
質量(g)
光源色
電源(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~400
4571328418649
163-0103
364
430
2000
昼白色
AC100
-

1個

20,771( 22,848円 )

1日目

0~400
4571328418434
833-8476
366
430
2000
冷白色
AC100
10

1個

20,567( 22,624円 )

1日目

0~400
4571328418441
833-8477
366
400
2000
暖白色
AC100
10

1個

19,142( 21,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました
・発光部は昼光色で目にも優しいタイプです
・マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です
・プラグ付2mケーブルを標準装備しているので、鉄板などの金属に貼りつけて容易に使用することができます
・アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます
・作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます
【用途】
・工作機械の外付照明、作業照明などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付LEDスポットライト NLSSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました