(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
9,479円
税込単価
10,427円

【特長】・アダプターを使用してコンセントから給電可能です・バッテリー(単3電池...

詳細情報を確認する

  • 倍率(倍):
    2
  • レンズ寸法(mm):
    φ100
  • 光源:
    LED×24個
  • JANコード:
    4963008339113
  • トラスココード:
    855-2653
  • 質量(g):
    920.000
  • 材質1:
    レンズ:ガラス
  • アーム長さ(mm):
    約250
  • 奥行(mm):
    160
  • 幅(mm):
    160

型番

CMS-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMS-100

1個

9,479( 10,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプターを使用してコンセントから給電可能です
・バッテリー(単3電池4個)での使用、USB接続でパソコンからの給電も可能です
・無段階調光ダイヤル式なので、ぴったりの明るさに調整できます
・100mm光学ガラスレンズを搭載しています
・24個のLEDで明るく検査がしやすいです
【用途】
・両手を使う組立作業、検品など

カタログ

 

Loading...

CMS-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付スタンドルーペ CMS-100の型番CMS-100のページです。
型番CMS-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

    スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

    スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

      ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

      ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

        (EA724EG-11,-12用) 交換用ミラー

        (EA724EG-11,-12用) 交換用ミラー

          (EA724EG-1,-2,EK-1用) 交換用ミラー

          (EA724EG-1,-2,EK-1用) 交換用ミラー

            (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー

            (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー

              中型スタンドルーペ90

              中型スタンドルーペ90

                (EA724CD-2用) 交換用ミラー

                (EA724CD-2用) 交換用ミラー

                  Dino-Lite オプション品(ADアダプタシリーズ)

                  Dino-Lite オプション品(ADアダプタシリーズ)

                    LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                    LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                      フルスペクトル型蛍光ランプ バイタライト

                      フルスペクトル型蛍光ランプ バイタライト

                        2LEDスタンドルーペ TS-2

                        2LEDスタンドルーペ TS-2

                          スタンドルーペ ユニバーサル式

                          スタンドルーペ ユニバーサル式

                            メーカー 池田レンズ工業 トラスコ中山 アズワン エスコ エスコ エスコ 池田レンズ工業 エスコ ANMO ギガ・セレクション オーツカ光学 東京硝子器械 トラスコ中山
                            通常価格 9,479円 7,507円 53,381円 1,590円 670円 1,070円 7,188円 590円 1,000円 9,000円 12,070円 3,334円 4,946円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            倍率(倍) 2 2.5 - - - - 2.5 - - 2 / 5 - 2 2.5
                            レンズ寸法(mm) φ100 φ90 - - - - φ90 / 90 - - φ25 / φ130 - φ130 φ75
                            光源 LED×24個 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4963008339113 - - - - - 4963008165002 - - - - - -
                            トラスココード 855-2653 - - - - - 805-1994 - - - - - -

                            LEDライト付スタンドルーペ CMS-100のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            LED
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/23
                            LEDなので
                            持ちもよく
                            交換あまりしなくてよいので
                            コスト面でもいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミガキ
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/23
                            ミガキ用に
                            非常に見やすく
                            やはり見る事が
                            重要なので
                            非常に重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品の検査に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            オリジナル製品の検査に使用しています。今までオリジナル製品の選別・確認作業において照度が足りず、小さいキズを見逃しがちでした。そこでこのLEDライト付スタンドルーペを購入しました。いろいろ調べて一番手軽に手配できるミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました