(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドスタンドルーペ(6倍・10倍)

ワイドスタンドルーペ(6倍・10倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,009円
税込単価
7,710円

【特長】・脚部が透明で視野が明るく、検査に最適です。・置いた状態でレンズを覗き...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    レンズ:PXM光学樹脂

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
全高(mm)
レンズタイプ(シングル/ダブル)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2626

6
50 / φ50
52×56
835-4177
4026158059291
40.000
48
-
10

1個

7,009( 7,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部が透明で視野が明るく、検査に最適です。
・置いた状態でレンズを覗き込むだけでピントが合います。
【用途】
・写真や印刷のチェック用。

カタログ

 

Loading...

2626で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドスタンドルーペ(6倍・10倍)の型番2626のページです。
型番2626に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドスタンドルーペ(6倍・10倍)

ワイドスタンドルーペ(6倍・10倍)

    KONTEC ポータブル顕微鏡

    KONTEC ポータブル顕微鏡

      縞見ルーペ(7倍)

      縞見ルーペ(7倍)

        LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

        LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

          読書用ルーペ

          読書用ルーペ

            高倍率ルーペ R-1

            高倍率ルーペ R-1

              光学機器 スケールルーペ SLシリーズ

              光学機器 スケールルーペ SLシリーズ

                ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ

                ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ

                  リネンテスター(折り畳み式)

                  リネンテスター(折り畳み式)

                    調節ルーペ

                    調節ルーペ

                      SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)

                      SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)

                        SIGHTRON “STELLA SCAN 2×40Mono”(2倍)

                        SIGHTRON “STELLA SCAN 2×40Mono”(2倍)

                          しおり虫めがね

                          しおり虫めがね

                            メーカー エッシェンバッハ コンテック(ライト) カートン光学 新潟精機(SK) 池田レンズ工業 シンワ測定 池田レンズ工業 東海産業 東海産業 コンテック(ライト) SIGHTRON SIGHTRON コンテック(ライト)
                            通常価格 7,009円 3,747円 3,292円 31,238円 18,227円 4,315円 3,255円 7,800円 2,900円 1,168円 11,781円 6,990円 907円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   2日目  
                            材質1 レンズ:PXM光学樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            ワイドスタンドルーペ(6倍・10倍)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属の磨き作業で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/12
                            金属加工品の磨き作業で、このワイドスタンドルーペを使用しています。使い勝手は良好です。金属を磨きながら使うので、金属粉などがどうしても付いてしまい、ルーペが汚れてしまいます。色が白しかないので、グレーや黒などのラインナップがあるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2628
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 全高(mm) レンズタイプ(シングル/ダブル)

                            11,248円

                            ( 12,373円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010φ35 / 3553×56835-417840261580593072835スタンド式

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました