(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“マックスディテール”LEDライト付

“マックスディテール”LEDライト付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,688円
税込単価
50,257円

【特長】・メガネタイプの作業用ルーペで、微細な作業に最適です。・眼鏡タイプにヘ...

詳細情報を確認する

  • 倍率(倍):
    2
  • レンズ寸法(mm):
    35 / 29×33 / 30×35
  • トラスココード:
    835-4175
  • 幅(mm):
    145
  • JANコード:
    4048347515753
  • 質量(g):
    160.000
  • 材質1:
    レンズ:PXM[[R上]]樹脂
  • 本体寸法(mm):
    145
  • テンプルの長さ(mm):
    135
  • 焦点距離(cm):
    約40

型番

1624-52 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1624-52

10

1個

45,688( 50,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネタイプの作業用ルーペで、微細な作業に最適です。
・眼鏡タイプにヘッドライト付きです。
・LEDヘッドライトマックス・ディテール付です。
・マックス・ディテールと専用ライトのセットタイプです。
・専用のハードケース付です。
【用途】
・精密作業、基板組み立て、検査、パソコン作業など。
【材質】
・レンズ:PXM[[R上]]樹脂

カタログ

 

Loading...

1624-52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“マックスディテール”LEDライト付の型番1624-52のページです。
型番1624-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“マックスディテール”LEDライト付

“マックスディテール”LEDライト付

    LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

    LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

      繰り出しルーペ(10倍・15倍)

      繰り出しルーペ(10倍・15倍)

        (EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー

        (EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー

          スタンドルーペ クリップ式

          スタンドルーペ クリップ式

            繰出し 普及型ルーペ 親子 RF-2タイプ

            繰出し 普及型ルーペ 親子 RF-2タイプ

              ライトルーペ SL-40

              ライトルーペ SL-40

                ヘッドライト付アイルーペ WHEシリーズ

                ヘッドライト付アイルーペ WHEシリーズ

                  メーカー エッシェンバッハ アズワン アズワン エスコ トラスコ中山 京葉光器 エンジニア アズワン
                  通常価格 45,688円 92,783円 9,300円 610円 2,644円 2,800円 29,028円 16,391円
                  通常出荷日 1日目   7日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目   9日目~  
                  倍率(倍) 2 - - - 2.5 - 2 -
                  レンズ寸法(mm) 35 / 29×33 / 30×35 - - - φ65 - φ143 -
                  トラスココード 835-4175 - - - - - - -
                  幅(mm) 145 - - - - - - -
                  JANコード 4048347515753 - - - - - - -

                  “マックスディテール”LEDライト付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました