(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密繰り出しルーペ(10倍)

精密繰り出しルーペ(10倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,544円 14,181円
税込単価
15,998円 15,599円

【特長】・工業用精密検査ルーペです。・強度と気密性に優れた強化プラスチックケー...

詳細情報を確認する

  • 倍率(倍):
    10
  • レンズ寸法(mm):
    φ23
  • トラスココード:
    835-4182
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    24
  • 幅(mm):
    49
  • JANコード:
    4026158054500
  • 質量(g):
    23.000
  • 材質1:
    レンズ:光学ガラス
  • 材質2:
    ケース:グラスファイバー加工強化プラスチック
  • 全長(mm):
    49

型番

1182-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1182-10

10

1個

14,544円

14,181

( 15,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用精密検査ルーペです。
・強度と気密性に優れた強化プラスチックケースを採用しています。
【用途】
・工業用精密検査用。

カタログ

 

Loading...

1182-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密繰り出しルーペ(10倍)の型番1182-10のページです。
型番1182-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密繰り出しルーペ(10倍)

精密繰り出しルーペ(10倍)

    精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)

    精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)

      工業用検査用 精密繰り出しルーペ

      工業用検査用 精密繰り出しルーペ

        縞見ルーペ(7倍)

        縞見ルーペ(7倍)

          メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

          メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

            ポケットルーペ SL-53

            ポケットルーペ SL-53

              インスペクションルーペ SL-12

              インスペクションルーペ SL-12

                精密作業用アイルーペ T-3

                精密作業用アイルーペ T-3

                  精密作業用双眼ルーペ

                  精密作業用双眼ルーペ

                    精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)

                    精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)

                      ポケットルーペ SL-50・52

                      ポケットルーペ SL-50・52

                        高倍率ルーペ R-1

                        高倍率ルーペ R-1

                          ピンセットルーペ

                          ピンセットルーペ

                            メーカー エッシェンバッハ エッシェンバッハ エッシェンバッハ カートン光学 エンジニア エンジニア エンジニア シンワ測定 フェザント フェザント エンジニア シンワ測定 コンテック(ライト)
                            通常価格 14,544円 15,017円 8,212円 3,292円 4,910円 11,856円 4,522円 899円 40,679円 38,136円 3,482円 4,315円 2,005円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            倍率(倍) 10 4+6=10 10 7 - 18 10 5 2.5 2.5 - 15 5
                            レンズ寸法(mm) φ23 φ27 φ23 φ19 74×28 φ17 φ30 φ23 - - - φ18 -
                            トラスココード 835-4182 835-4181 835-4183 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 30 36 26 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 24 20 19 - - - - - - - - - -

                            精密繰り出しルーペ(10倍)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました