(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”

ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【特長】・ハンドルバー、シートポスト、スキーのポールなどの棒やパイプに固定して...

詳細情報を確認する

型番

AGTSM-001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGTSM-001

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルバー、シートポスト、スキーのポールなどの棒やパイプに固定して、ハンドルヘルド撮影を楽しめます。

カタログ

 

Loading...

AGTSM-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”の型番AGTSM-001のページです。
型番AGTSM-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”

ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”

    パイプ固定用マウント

    パイプ固定用マウント

      ジョーズフレックスクランプマウント

      ジョーズフレックスクランプマウント

        “インテンススケールルーペ”(目盛付)

        “インテンススケールルーペ”(目盛付)

          x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)

          x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)

            エアーブロアー UN-1101

            エアーブロアー UN-1101

              x12/32mm 双眼鏡

              x12/32mm 双眼鏡

                デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(その他のオプション)

                デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(その他のオプション)

                  インテンス フォーカス ITS-FSタイプ

                  インテンス フォーカス ITS-FSタイプ

                    ルーペ L-95

                    ルーペ L-95

                      顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

                      顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

                        エアーブロアー UN-1102

                        エアーブロアー UN-1102

                          照明付きルーペ L-95-9

                          照明付きルーペ L-95-9

                            メーカー GoPro GoPro GoPro 京葉光器 エスコ ケニス エスコ ANMO 京葉光器 ホーザン ホーザン ケニス アズワン
                            通常価格 4,800円 6,400円 8,056円 39,575円 35,140円 1,300円 4,800円 1,463円 22,666円 10,613円 3,619円 980円 21,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   2日目~   2日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ アクセサリー アクセサリー アクセサリー 手持ちルーペ 双眼鏡 - 双眼鏡 アクセサリー 手持ちルーペ ポケットルーペ アクセサリー - -
                            適用品 全てのGoProカメラ 全てのGoProカメラ - - - - - - - - - - -
                            仕様 マウント マウント 直径0.6cm~5cmのサイズの物に固定可能 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4936080892869 4936080892852 4936080888756 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-6434 836-6433 764-0722 - - - - - - - - - -

                            ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました