(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイストスケール"フックスケール"

ホイストスケール"フックスケール"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177,274円 ~ 190,123円
税込価格
195,001円 ~ 209,135円

【特長】・質量表示が、約2秒で素早くピタッ止まります・IPX3相当の防雨設計で...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 奥行(mm):
    316
  • 幅(mm):
    272
  • 材質1:
    外側:鉄、表示部:ABS樹脂
  • 電源:
    アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500000
200
858-0282
448
12000

1個

177,274( 195,001円 )

8日目

1200000
500
858-0284
448
12000

1個

187,879( 206,667円 )

8日目

2000000
1000
858-0286
507
15000

1個

190,123( 209,135円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・質量表示が、約2秒で素早くピタッ止まります
・IPX3相当の防雨設計で、屋外での使用も安心です
・大型キーや角度調整ができ、操作性に優れています
・従来品に比べ、製品重量が軽量化されました
・「自動ホールド機能」搭載で風や計量物の揺れにも表示が安定します
・表示部は、見やすい大型液晶表示(文字高さ43mm)を採用
・アルカリ乾電池(単1型)6本で、約1800時間の長時間稼働が可能です
・取引や証明に使える検定品もございます
【用途】
・米、麦などの農産物の計量に
・ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量
・フォークリフトでの運搬・計量の効率化に

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホイストスケール"フックスケール"

ホイストスケール"フックスケール"

    防水型クレーンスケール

    防水型クレーンスケール

      小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

      小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

        防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

        防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

          防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)

          防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)

            メーカー クボタ計装 JFEアドバンテック JFEアドバンテック 守隨本店 クボタ計装
            通常価格 177,274円 391,296円 210,807円 511,380円 621,000円
            通常出荷日 8日目   4日目~   8日目~   6日目~   11日目  
            主要用途 はかり はかり はかり はかり -
            種類 本体 本体 本体 本体 -
            乾電池対応 有り 有り 有り 有り -
            パソコン接続機能 無し(接続不可) 無し(接続不可) 有り 無し(接続不可) -
            プリンター接続機能 無し(接続不可) 無し(接続不可) 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) 無し(接続不可) -

            ホイストスケール"フックスケール"のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました