(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS-20KSS
シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き) ハカリ

シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き) CS-20KSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,739円
税込単価
9,613円

【特長】・ステンレス皿付のスケールです。・水平調整可能なスクリュー式足部です。...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    2100.0
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 載皿寸法(mm):
    230×190
  • 寸法(mm):
    250(W)×108(H)×260(D)
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    単2乾電池×4本(別売)、ACアダプター(別売)

(i)ご注意

  • 電池は付属しておりません。別途お買い求めください
  • 電池は付属しておりません。別途お買い求めください

型番

CS-20KSS 解除

Loading...

CS-20KSS の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-20KSS

20000
10
4983621490237
837-1225

1個

8,739( 9,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス皿付のスケールです。
・水平調整可能なスクリュー式足部です。
・防水はかりCS-2000Sに別売りのステンレス皿をプラス。
・IPX2準拠で上から水をこぼしても安心のシャワープルーフはかり。
・オートパワーオフ機能付。
・重力加速度16エリア設定可能
【用途】
・梱包や部品等の重量チェック
・厨房や水周りでの重量チェック

(i)ご注意

  • 電池は付属しておりません。別途お買い求めください
  • 電池は付属しておりません。別途お買い求めください
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

Loading...

CS-20KSSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)の型番CS-20KSSのページです。
型番CS-20KSSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)

シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)

    デジタルシャワープルーフはかり

    デジタルシャワープルーフはかり

      高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

      高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

        パーソナル電子天びん EKシリーズ

        パーソナル電子天びん EKシリーズ

          電子天びん TX-Nシリーズ

          電子天びん TX-Nシリーズ

            ベーシック電子天びん BLシリーズ

            ベーシック電子天びん BLシリーズ

              パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

              パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

                ポータブルスケール SAシリーズ

                ポータブルスケール SAシリーズ

                  エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                  エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                    台はかり BX-Kシリーズ

                    台はかり BX-Kシリーズ

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                          メーカー カスタム カスタム 新光電子 アズワン 島津製作所 島津製作所 エー・アンド・デイ アズワン エスコ 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                          通常価格 8,739円 8,500円 54,802円 53,000円 60,751円 47,434円 34,595円 41,366円 35,667円 131,183円 49,436円 61,923円
                          通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   4日目~   16日目   16日目  
                          質量(g) 2100.0 1900 - - - - - - - - - -
                          材質1 ABS樹脂 - - - - - - - - - - -
                          載皿寸法(mm) 230×190 - - - - - - - - - - -
                          寸法(mm) 250(W)×108(H)×260(D) - - - - - - - - - - -
                          検定 対象外 - - - - - - - - - - -

                          シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CS-5000SS
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ひょう量
                          (g)
                          最小表示
                          (g)
                          JANコード トラスココード

                          8,739円

                          ( 9,613円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          500024983621490213837-1226

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました