(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度電子天びん ALEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度電子天びん ALEシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,938円 ~ 124,200円  特別価格 
税込価格
69,232円 ~ 136,620円  特別価格 

【特長】・使いやすさを追求したデザインとクラス最小のコンパクトボディです。・8...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ViBRA 高精度電子天びんの詳細

ViBRA 高精度電子天びん 商品イメージ

ViBRA 高精度電子天びん 商品イメージ

ガラス風防はワンタッチで取り外し可能

ガラス風防はワンタッチで取り外し可能

8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載

8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載

ViBRA 高精度電子天びん(型番ALE15001)の仕様

  • 風袋引き範囲:ゼロ~ひょう量
  • スパン調整:外部分銅による手動スパン調整
  • 過負荷時表示:ひょう量+90目盛超過時「OVER ERROR」表示
  • 温湿度範囲:5~35℃、85%rh(但し結露なきこと)
  • 電源(3電源方式):ACアダプタ(専用アダプタ)/乾電池(単三乾電池4本別売)/USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)
  • 出力:RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B)
  • ひょう量:15,000g
  • 最小表示:0.1g
  • 直線性:±0.3g
  • 再現性(σ):0.1g
  • 計量皿寸法:180×160mm
  • 外形寸法(WDH):192×265×86mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
秤量皿(mm)
計量皿形状
幅(mm)
タイプ
高さ(mm)
再現性(g)
トラスココード
奥行(mm)
質量(g)
直線性
風袋差引き範囲(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15000
100
180×160
四角
192
-
86
0.1
835-4756
265
2700
±0.3g
0~15000
ACアダプタ

1個

124,200円

121,442

( 133,586円 )

5日目

1500
10
180×160
四角
192
-
86
0.01
835-4758
265
2700
±0.02g
0~1500
ACアダプタ

1個

64,942( 71,436円 )

5日目

2200
10
180×160
四角
192
-
86
0.01
835-4760
265
2700
±0.02g
0~2200
ACアダプタ

1個

62,938円

61,540

( 67,694円 )

5日目

220
1
Φ118
205
ガラス風防標準装備
301
0.001
835-4762
270
1300
±0.002g
0~220
風防、ACアダプタ

1個

70,401( 77,441円 )

5日目

3200
10
180×160
四角
192
-
86
0.01
835-4764
265
2700
±0.03g
0~3200
ACアダプタ

1個

74,851( 82,336円 )

5日目

320
1
Φ118
205
ガラス風防標準装備
301
0.001
835-4766
270
1300
±0.002g
0~320
風防、ACアダプタ

1個

74,851( 82,336円 )

5日目

6200
10
180×160
四角
192
-
86
0.01
835-4768
265
2700
±0.04g
0~6200
ACアダプタ

1個

108,000( 118,800円 )

5日目

620
1
Φ118
205
ガラス風防標準装備
301
0.001
835-4770
270
1300
±0.004g
0~620
風防、ACアダプタ

1個

94,400( 103,840円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求したデザインとクラス最小のコンパクトボディです。
・8種類の計量モードと30種類の機能を搭載しています。
・ガラス風防、開閉ガラスがワンタッチで取り外しでき、清掃性に優れています。(ALE223~623のみ)
・風袋引き忘れ防止、ゼロ調整忘れ防止機能を搭載し、人因的ミスを無くします。
・3電源方式で電源のない場所でも計量できます。
・新開発の音叉センサの応答性向上で、安定までの時間が約1/2になりました。(当社同等品比)
・5年保証付です。(センサーのみ)
【セット内容】
・専用ACアダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度電子天びん ALEシリーズ

高精度電子天びん ALEシリーズ

    高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ

    高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ

      デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

      デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

        デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

        デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

          家庭用レタースケール UH-3201L-W

          家庭用レタースケール UH-3201L-W

            本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

            本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

                カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                  メーカー 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                  通常価格 62,938円 73,165円 20,481円 31,097円 4,585円 162,500円 72,498円 75,684円
                  通常出荷日 5日目   5日目   16日目   16日目   3日目   5日目   15日目~   16日目  
                  商品タイプ 電子天秤 電子天秤 - - - - - -
                  電源(V) ACアダプター、単3乾電池×4、USBバスパワー ACアダプター、単3乾電池×4、USBバスパワー - - - - - -
                  プリンター接続機能 あり あり - - - - - -
                  検定 対象外 対象外 - - - - - -
                  インターフェース RS-232C、USB RS-232C、USB - - - - - -

                  高精度電子天びん ALEシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました