(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CUX150
カウンティングスケールCUXシリーズ ハカリ

カウンティングスケールCUXシリーズ CUX150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
197,440円
税込単価
217,184円

【特長】・計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。・重さ・単重・個数を個別表示です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CUX150 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
詳細タイプ
直線性(g)
再現性(g)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
最小単重(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUX150

150
0.002
丸皿
-
118
-
風防:標準装備
±0.004
0.004
835-4778
7000
173
0.0005

1個

197,440( 217,184円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。
・重さ・単重・個数を個別表示です。
・AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。
・ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。
・ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。
・単重値300点メモリー機能付です。
【セット内容】
・専用ACアダプター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

CUX150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンティングスケールCUXシリーズの型番CUX150のページです。
型番CUX150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンティングスケールCUXシリーズ

カウンティングスケールCUXシリーズ

    カウンティングスケールPCXシリーズ

    カウンティングスケールPCXシリーズ

      カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

      カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

        イシダ デジタル演算ハカリ

        イシダ デジタル演算ハカリ

          検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

          検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

            デジタル演算ハカリ

            デジタル演算ハカリ

              マス・コンパレータMC2

              マス・コンパレータMC2

                高性能ポスタルスケール

                高性能ポスタルスケール

                  セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

                  セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

                    セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

                    セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

                      外部コントローラ AD-8922A

                      外部コントローラ AD-8922A

                        メーカー 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ アズワン エー・アンド・デイ イシダ 新光電子 寺岡精工 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                        通常価格 148,000円 345,000円 61,365円 90,600円 39,840円 76,066円 133,547円 24,800円 53,004円 45,869円 20,624円
                        通常出荷日 2日目~   4日目   5日目   12日目   3日目~   5日目   5日目~   1日目   16日目   16日目   5日目~  
                        主要用途 カウンティングスケール カウンティングスケール カウンティングスケール - はかり - はかり はかり カウンティングスケール カウンティングスケール はかり
                        種類 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 -
                        乾電池対応 無し 無し 無し - 無し - - 有り 無し 無し -
                        パソコン接続機能 有り 無し(接続不可) 有り - - - - 無し(接続不可) - - 有り
                        プリンター接続機能 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) 無し(接続不可) 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) - - - - 無し(接続不可) - - -

                        カウンティングスケールCUXシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CUX300
                        CUX6000
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ひょう量
                        (g)
                        最小表示
                        (g)
                        計量皿形状 計量皿寸法D
                        (mm)
                        計量皿寸法(φ)
                        (mm)
                        計量皿寸法W
                        (mm)
                        詳細タイプ 直線性
                        (g)
                        再現性
                        (g)
                        トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 最小単重(g)

                        202,500円

                        ( 222,750円 )
                        1個 -

                        4日目

                        3000.005丸皿-140-風防:標準装備±0.0100.01835-478370001730.00025

                        148,000円

                        ( 162,800円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        60000.1角皿204-234風防:アクリル風防±0.2±0.2(σではない)835-478939001010.01

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました