(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CUX60K
カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式 ハカリ

カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式 CUX60K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
180,000円
税込単価
198,000円

計数誤差「ゼロ」を実現できる個数はかり ViBRA カウンティングスケール。【...

詳細情報を確認する

Loading...

CUX60K の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
計数個数(個)
直線性(g)
再現性(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
センサー方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUX60K

60000
0.01
530
380
最大:100,000
±0.01
0.01
835-4790
669
766
380
ストレインゲージ式

1個

180,000( 198,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

計数誤差「ゼロ」を実現できる個数はかり ViBRA カウンティングスケール。
【特長】
・バックライト付液晶表示を搭載。
・バラツキを補正して正確に計数を行う「ACR(自動個数誤差補正機能)」を搭載。
・パソコン、プリンタなどに接続可能なRS-232C出力を標準装備。
・誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を搭載。
・上下限の設定と判別ブザー付。
【用途】
・小型部品(50mg~)~大型部品の個数計量。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 風袋引き範囲:ゼロ~ひょう量
  • 最大個数表示:600,000個
  • スパン調整:外部分銅による手動スパン調整
  • 過負荷時表示:ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
  • 温湿度範囲:0~40℃、80rh以下(但し結露のないこと)
  • 電源:専用ACアダプタ(UM117)/乾電池(単三乾電池4本)
  • 出力:RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
  • 測定方法:音叉式力センサ
  • ひょう量(Max):16kg
  • 計数可能単重:50mg
  • 重量最小表示:0.5g
  • 計量皿寸法:360x320mm
  • 本体寸法:360x482x683mm

特長

  • 計数作業に特化したはかりです。AISCS機能で単重取りも誰でも簡単に行う事が可能
  • 新光電子しかないばらつきゲージを使用する事で入れている製品の現在の単重値とのズレを一目で確認することが可能

CUX60Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式の型番CUX60Kのページです。
型番CUX60Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

    カウンティングスケールCUXシリーズ

    カウンティングスケールCUXシリーズ

      高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

      高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

            ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

            ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

              高精度電子天びん RJ-3200

              高精度電子天びん RJ-3200

                生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Cシリーズ AX-KO3590-500

                生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Cシリーズ AX-KO3590-500

                  ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

                  ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

                    高精度デジタル天秤

                    高精度デジタル天秤

                      メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ イシダ
                      通常価格 180,000円 148,000円 54,624円 61,923円 49,436円 25,289円 78,300円 14,589円 49,188円 108,869円
                      通常出荷日 4日目~   2日目~   3日目~   16日目   16日目   3日目   4日目   6日目   2日目   5日目  
                      主要用途 カウンティングスケール カウンティングスケール - はかり はかり はかり - 周辺機器 はかり -
                      種類 本体 本体 - 本体 本体 - - - 本体 -
                      計量皿形状 角皿 - - 角皿 角皿 - - - 丸皿 -
                      乾電池対応 無し 無し - 無し 無し - - - 無し -
                      パソコン接続機能 有り 有り - 有り 有り - - - 有り -

                      カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CUX150K
                      CUX30K
                      CUX30KS
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ひょう量
                      (g)
                      最小表示
                      (g)
                      計量皿寸法D
                      (mm)
                      計量皿寸法W
                      (mm)
                      計数個数
                      (個)
                      直線性
                      (g)
                      再現性
                      (g)
                      トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) センサー方式

                      195,000円

                      ( 214,500円 )
                      1個 -

                      19日目

                      1500000.02530380最大:100,000±0.020.02835-4780669766380ストレインゲージ式

                      220,000円

                      ( 242,000円 )
                      1個 -

                      4日目

                      300000.005310330最大:100,000±0.0050.005835-4785448491330ストレインゲージ式

                      238,500円

                      ( 262,350円 )
                      1個 -

                      4日目

                      300001320360最大:600,000±1±1835-4786482683360音叉式

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました